Encoders de seguridad
DFS60S Pro

Seguro, sencillo y flexible: un encoder para la seguridad funcional

Ventajas para el cliente

  • Protección óptima de personas, máquinas e instalaciones gracias a los productos de seguridad certificados
  • Manejo fácil y cómodo de las funciones de seguridad con soluciones completas del mismo fabricante; funciones de seguridad con los módulos de Motion-control Flexi Soft FX3-MOC de SICK: Parada segura 1 (SS1), Parada segura 2 (SS2), Parada segura de servicio (SOS), Supervisión segura de la velocidad (SSM), Velocidad reducida segura (SLS), Dirección de movimiento segura (SDI) y Control de frenado seguro (SBC)
  • Fiabilidad mecánica gracias a las uniones positiva y no positiva
  • Menor ingeniería de seguridad gracias al usar productos de seguridad certificados en lugar de productos estándar
  • Gran flexibilidad y sencillez de implementación gracias a las numerosas posibilidades de conexión
  • Adecuado para aplicaciones con limitaciones de espacio gracias a su profundidad de instalación compacta

Visión general

Seguro, sencillo y flexible: un encoder para la seguridad funcional

Seguro por su diseño eléctrico y mecánico, sencillo por su fácil implementación en el sistema y flexible por sus posibilidades de aplicación. El DFS60S Pro es un encoder incremental de seguridad funcional y admite funciones de seguridad conformes a IEC 61800-5-2. Su alto tipo de protección, el amplio rango de temperatura y la gran distancia del rodamiento de bolas garantizan una gran robustez. Estas características convierten al DFS60S Pro en un sensor universal para el control de movimiento en aplicaciones de seguridad estacionarias y móviles.

Lo más destacado
  • Encoder para tecnología de seguridad funcional: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

  • Interfaz eléctrica: 4,5 V ... 32 V, seno/coseno 1 VSS, 1.024 impulsos

  • Brida clamping o servo, eje hueco pasante o desmontable (posibilidades de montaje con muelle de ajuste)

  • Salida de cable universal, conector macho M23 o M12, axial o radial

  • Tipo de protección: IP65

  • Rango de temperatura de trabajo: –30 °C ... +95 °C (dependiendo del tipo)

 

Robots móviles:
explore nuevas dimensiones

La robótica se abre camino, tanto en la producción como en la logística o en los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles

Obtenga más información

Robotics image
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Ventajas

Seguro

La seguridad y la fiabilidad mecánicas desempeñan un papel fundamental en un encoder seguro. El encoder DFS60S Pro satisface los criterios de prueba más estrictos y es un producto de seguridad certificado hasta el nivel de integridad de seguridad 2 o PL d. El DFS60S Pro es compatible con las funciones de seguridad según IEC 61800-5-2 y garantiza una calidad máxima y una precisión absoluta en cada uno de sus detalles. No deja lugar a dudas gracias a su sistema de palpado óptico preciso y a su elevada capacidad de carga mecánica.

Así de fácil puede ser la seguridad

Fiabilidad mecánica gracias al anillo de fijación de seguridad con unión positiva y no positiva

Probado con éxito por el Instituto para la Seguridad en el Trabajo del Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo (IFA)

Fiabilidad mecánica con eje macizo aplanado o con chaveta

Seguridad probada: electrónica y mecánica.

Sencillo

La implementación resulta sumamente sencilla ya que el DFS60S Pro permite realizar en un tiempo récord funciones de seguridad para aplicaciones de seguridad fijas y móviles. Esto reduce enormemente el tiempo y los costes necesarios para la implementación. En particular cuando el encoder se combina con productos de seguridad de SICK (opcional). Esta combinación se lleva a cabo sin complicación alguna según el principio “plug & play” y permite disfrutar de productos de seguridad perfectamente adaptados entre sí. La solución ideal para la protección óptima de personas, máquinas e instalaciones.

Uso sencillo y práctico de funciones de seguridad

Solución integral Safe Motion Control de SICK

Ingeniería de seguridad sencilla hasta SIL2

Índices de seguridad fácilmente disponibles, biblioteca SISTEMA, VDMA para seguridad funcional

El encoder de seguridad, su fácil implementación en sistemas y el proceso de certificación sencillo reducen los costes.

Flexible

De uso flexible: con el DFS60S Pro y el Drive Monitor FX3-MOC, SICK ofrece soluciones integrales para tareas de seguridad exigentes. Con los módulos Flexi Soft, combinables de un modo flexible, es posible ejecutar numerosas funciones para la supervisión segura de accionamientos. El DFS60S Pro resulta muy fácil de montar y ofrece numerosas posibilidades de conexión mecánicas y eléctricas para diferentes situaciones de montaje.

De uso flexible

Numerosas posibilidades de conexión para diferentes situaciones de montaje

La solución a la medida de cada aplicación: controlador de seguridad Flexi Soft con posibilidad de combinación flexible

De uso flexible: amplio rango de temperatura, tipo de protección elevado y profundidad de instalación reducida

El encoder de seguridad puede integrarse con flexibilidad en diferentes entornos de control y ofrece diversas posibilidades de montaje.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Nivel de integridad de seguridadSIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) 1)
    Performance LevelPL d (EN ISO 13849) 1)
    Categoría3 (EN ISO 13849)
    Interfaz de comunicaciónIncremental
    Detalle de la interfaz de comunicaciónSin/Cos 2)
    Características mecánicas

    Eje macizo, Brida servo

    Eje macizo, Brida clamping

    Eje hueco desmontable

    Eje hueco pasante

    Rango de temperatura de servicio–30 °C ... +95 °C 3)
    Grado de protecciónIP65
    (CEI 60529) 4)
    • 1) Para más información sobre la configuración exacta de su máquina/instalación, póngase en contacto con su representante de SICK.
    • 2) 1,0 VSS (diferencial).
    • 3) Al planificar el rango de la temperatura de servicio, hay que tener en cuenta un autocalentamiento de 3,0 K por 1.000 rpm en relación con el rango de temperatura de servicio permitido.
    • 4) Con conector macho con contraconector enchufado máximo IP65.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas