Encoders de seguridad

Los encoders de seguridad de SICK facilitan la implementación de las funciones de seguridad y, por tanto, el funcionamiento seguro y eficiente de las máquinas. Para esta tarea SICK cuenta con una larga experiencia en seguridad, una red de formación y servicio en todo el mundo, así como con soluciones de sistema optimizadas.
Los encoders para la seguridad funcional proporcionan información sobre la posición, el ángulo y las revoluciones, que se centra especialmente en la seguridad mecánica y eléctrica. En combinación con las soluciones de control seguro, SICK ofrece distintos componentes para implementar soluciones de seguridad integrales de un único fabricante.
1 resultados:
Seguro, sencillo y flexible: un encoder para la seguridad funcional
- Encoder para tecnología de seguridad funcional: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Interfaz eléctrica: 4,5 V … 32 V, seno/coseno 1 VSS, 1.024 impulsos
- Brida clamping o servo, eje hueco pasante o desmontable (posibilidades de montaje con muelle de ajuste)
- Salida de cable universal, conector macho M23 o M12, axial o radial
- Tipo de protección: IP 65
- Rango de temperatura de trabajo: –30 °C ... +95 °C (dependiendo del tipo)