Contacto
Comentarios

Encoders de cable
HighLine

Encoder de cable para trabajos pesados: longitud de medición de hasta 50 m y diseño robusto

Ventajas para el cliente

  • Solución fiable para su aplicación en condiciones ambientales adversas
  • Gran durabilidad gracias a la robusta carcasa industrial
  • Instalación rápida y sencilla sin necesidad de una introducción lineal precisa
  • Reducción de los costes de integración y mantenimiento
  • La posibilidad de personalizar el equipo reduce los costes de almacenamiento
  • Las interfaces analógicas permiten una fácil puesta en servicio y ofrecen una gama de interfaces económicas

Visión general

Encoder de cable para trabajos pesados: longitud de medición de hasta 50 m y diseño robusto

Con una longitud de cable entre 2 m y 50 m, los encoders HighLine convencen por su amplia gama de alcances. La gama HighLine permite tramos de medición flexibles gracias a las poleas de reenvío, que pueden guiar el cable de medición en caso de obstáculos. Además, los encoders cuentan con una carcasa robusta y unos accesorios para las escobillas que les otorgan una gran resistencia al polvo, la suciedad, los impactos y las vibraciones, así como una larga vida útil.

Lo más destacado
  • Longitudes de medición: de 2 a 50 m
  • Sistema de medición modular con una gran variedad de interfaces/longitudes de medición
  • Sistema muy robusto (rascador de suciedad, escobillas integradas)
  • Mecanismo de espiras y entrada de cable de gran calidad
  • Tipo de protección alto
  • Gran resistencia a los impactos y a las vibraciones
  • Resolución muy alta
  • Ampliable con accesorios externos

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Subfamilia de productosBTF / PRF
    Campo de medición0 m ... 50 m
    Resolución0,0008 mm ... 0,2 mm
    Interfaz de comunicación

    IO-Link / V1.1

    COM3 (230,4 kBaud)

    CANopen

    SSI

    PROFINET

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    PROFIBUS DP

    DeviceNet™

    Analógica / Corriente

    Analógica / Tensión

    Incremental / TTL

    RS-422

    Incremental / HTL

    Push pull

    HTL

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba