Contacto
Comentarios

Encoders de cable
EcoLine

Encoder de cable modular con el tamaño más reducido

Ventajas para el cliente

  • Diseño reducido y económico gracias a su estrecho sistema mecánico.
  • Gran variedad de opciones combinables de interfaces y longitudes de medición
  • Las opciones de programación avanzada consiguen disminuir las variantes, ahorrar costes y reducir el almacenaje
  • Las interfaces analógicas permiten una fácil puesta en servicio y ofrecen una gama de interfaces económicas

Visión general

Encoder de cable modular con el tamaño más reducido

La fina estructura de la gama EcoLine resulta ideal para espacios estrechos. Su diseño modular permite seleccionar entre una gran variedad de longitudes de medición, interfaces y encoders. Gracias a los muelles integrados en el tambor, así como a su adaptación sin acoplamientos, alcanza una gran precisión y estabilidad. La boquilla especial de salida protege el cable de posibles daños causados por vibraciones. La intuitiva función de aprendizaje en las variantes analógicas permite, además, su fácil integración en el sistema.

Lo más destacado
  • Longitudes de medición: 1,25 m ... 10 m
  • Sistema de medición modular con una gran variedad de interfaces/longitudes de medición
  • Carcasa muy pequeña y estrecha (55 mm ... 190 mm) con muelles integrados en el tambor
  • Carcasa de plástico ligera y resistente a golpes y altas temperaturas
  • Interfaz analógica con función de aprendizaje en el encoder

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Subfamilia de productosBCG / PFG
    Campo de medición0 m ... 10 m
    Resolución0,001 mm ... 0,14 mm
    Interfaz de comunicación

    IO-Link / V1.1

    COM3 (230,4 kBaud)

    CANopen

    SSI

    PROFINET

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    DeviceNet™

    PROFIBUS DP

    Analógica / Corriente

    Analógica / Tensión

    Incremental / TTL

    RS-422

    Incremental / HTL

    Push pull

    HTL

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba