Contacto
Comentarios

Encoders de cable
Compact

Diseño compacto, con encoder integrado

Ventajas para el cliente

  • Diseño industrial: el encoder está protegido por una carcasa de aluminio que lo hace menos vulnerable a daños externos y reduce los costes y el tiempo de mantenimiento
  • Mediciones de gran precisión gracias a la eliminación del acoplamiento entre el encoder y el mecanismo
  • Requiere poco espacio para su instalación, puesto que el encoder se encuentra directamente integrado en el mecanismo de tracción por cable
  • Mediciones de gran precisión gracias a su alta resolución

Visión general

Diseño compacto, con encoder integrado

En la gama Compact, el encoder ya se encuentra integrado en el mecanismo del cable. Esta integración ofrece al encoder la mayor protección posible en un entorno industrial duro. El campo de medición de este encoder es de hasta 5 m y cuenta con una alta resolución, así como salida incremental y absoluta.

Lo más destacado
  • Longitudes de medición de 2 a 5 m
  • Sistema de medición integrado
  • Carcasa compacta (90 x 90 x 90 mm)
  • Versiones incrementales y absolutas
  • Alta resolución

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Subfamilia de productos

    BKS

    XKS

    PKS

    Campo de medición0 m ... 5 m
    Interfaz de comunicación

    SSI

    HIPERFACE®

    Incremental / TTL

    RS-422

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba