Encoders de cable

Existe un encoder de cable para cada aplicación
Los encoders de cable combinan un mecanismo de cable y un encoder. Un encoder registra y transmite la vuelta del tambor, proporcional a la longitud. Ello permite que se realice el posicionamiento sobre los ramos de medición lineales. Los encoders de cable SICK cuentan con una gran variedad de interfaces disponibles, por lo que su integración en aplicaciones industriales muy exigentes resulta muy fácil. Al estar disponibles en varias categorías de potencia, se puede elegir el equipo ideal para cada aplicación.
Filtrar por:
3 resultados:
Encoder de cable modular con el tamaño más reducido
- Longitudes de medición: 1,25 m ... 10 m
- Sistema de medición modular con una gran variedad de interfaces/longitudes de medición
- Carcasa muy pequeña y estrecha (55 mm ... 190 mm) con muelles integrados en el tambor
- Carcasa de plástico ligera y resistente a golpes y altas temperaturas
- Interfaz analógica con función de aprendizaje en el encoder
Diseño compacto, con encoder integrado
- Longitudes de medición de 2 a 5 m
- Sistema de medición integrado
- Carcasa compacta (90 x 90 x 90 mm)
- Versiones incrementales y absolutas
- Alta resolución
Encoder de cable para trabajos pesados: longitud de medición de hasta 50 m y diseño robusto
- Longitudes de medición: de 2 a 50 m
- Sistema de medición modular con una gran variedad de interfaces/longitudes de medición
- Sistema muy robusto (rascador de suciedad, escobillas integradas)
- Mecanismo de espiras y entrada de cable de gran calidad
- Tipo de protección alto
- Gran resistencia a los impactos y a las vibraciones
- Resolución muy alta
- Ampliable con accesorios externos