Encoders absolutos

Flexibles, compactos y fiables - Encoders absolutos a medida

Los encoders absolutos crean valores de posición únicos. Dependiendo de las necesidades, de ahí se pueden derivar informaciones sobre la posición, el ángulo de giro o la velocidad. En las variantes monovuelta, la resolución indica el número de pasos posibles por cada revolución. Un encoder en versión multivuelta registra además el número de revoluciones. Las variantes en acero inoxidables son indicadas para el uso en condiciones del entorno exigentes. SICK ofrece también encoders absolutos en versión con seguridad funcional que son compatibles con funciones de seguridad según la norma IEC 61800-5-2 y con aplicaciones de posicionamiento seguro.

Filtrar por:

9 resultados:

Resultado 1 - 9 de 9

Vista: Galería Lista
Encoder flexible, inteligente y compacto para numerosas aplicaciones
  • Encoder absoluto de 36 mm con un máximo de 26 bits (monovuelta: 14 bits, multivuelta: 12 bits)
  • Brida clamping/servo, eje hueco ciego
  • Conector macho o conexión de cable giratorios
  • IO-Link, CANopen, SAE J1939, interfaz SSI con parametrización configurable
  • Funciones de diagnóstico
  • Diseño de acero inoxidable (versiones Inox)
  • Grado de protección hasta IP67 o IP69K
Comparar ahora
Seleccionar
Compacto, robusto y preciso
  • Encoder absoluto multivuelta de gran robustez, de hasta 31 bits (14 bits monovuelta y 17 bits multivuelta)
  • Brida de apriete, brida servo o eje hueco de inserción
  • Diseño compacto (<70 mm)
  • Interfaz PROFIBUS integrada con funcionalidad DP V0, V1 y V2 (en función del modelo)
  • Sistema de conexión: 3 conectores macho M12
  • Clase de protección hasta IP 67
  • Temperatura de trabajo: –30 a +80 °C (en función del modelo)
Comparar ahora
Seleccionar
Inteligencia, potencia y precisión
  • Encoder absoluto de alta resolución de hasta 30 bits (AFM60), o hasta 18 bits (AFS60)
  • Brida clamping, brida servo, eje hueco ciego
  • Tipo de conexión: 3 conectores macho M12 axiales
  • Interfaces de comunicación: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
  • Funcionalidad de eje circular
  • Funciones de diagnóstico
  • Indicador de estado con 5 LED
Comparar ahora
Seleccionar
Preciso, flexible, programable
  • Encoder absoluto de alta resolución de hasta 30 bits (AFM60), o hasta 18 bits (AFS60)
  • Distintos tipos de eje hueco y macizo
  • Conexiones: conector macho M12, conector macho M23 o cable
  • Interfaces de comunicación: SSI, SSI + interfaz incremental o SSI + interfaz Sin/Cos
  • Programable (según el modelo)
  • Diseño de acero inoxidable (versiones Inox)
  • Grado de protección hasta IP67
Comparar ahora
Seleccionar
Fiable y convencional
  • Encoder absoluto monovuelta
  • Resolución: hasta 15 bits (32.768 pasos)
  • Interfaz eléctrica: SSI con tipo de código Gray o Gray-Exceso
  • Interfaz eléctrica: paralelo con tipo de código Gray, Gray-Exceso, binario, BCD
  • Función de puesta a cero
  • Interfaces mecánicas: brida clamping, brida servo, eje hueco desmontable o pasante
  • Tipo de protección: hasta IP66
Comparar ahora
Seleccionar
Compacto, universal, directo
  • Encoder absoluto compacto de 36 mm con hasta 3.723 pasos (para monovuelta y multivuelta)

  • Brida servo

  • Salida de cable radial

  • Interfaz analógica 4 … 20 mA o 0 … 10 V

  • Programación mediante teclado de membrana en el encoder

  • Clase de protección IP65

  • Temperatura de servicio: –30 °C a +80 °C
Comparar ahora
Seleccionar
Compacto, universal, directo
  • Encoder absoluto compacto de 60 mm hasta 13107 pasos

  • Brida servo

  • Salida enchufable radial

  • Interfaz analógica 4 … 20 mA o 0 … 10 V

  • Programación mediante teclado de membrana en el encoder

  • Clase de protección IP68

  • Temperatura de servicio: –30 °C a +80 °C
Comparar ahora
Seleccionar
Fiable, convencional y modular
  • Encoder absoluto multivuelta extremadamente robusto de hasta 26 bits
  • Eje macizo con brida clamping o servo, eje hueco ciego, accesorios adaptadores
  • Función de ajuste cero/predefinida mediante hardware/software
  • Interfaz de comunicación: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP o CANopen
  • Ajustable electrónicamente, resolución parametrizable
  • Exploración magnética

Comparar ahora
Seleccionar
Fiable, convencional y modular
  • Encoder absoluto multivuelta extremadamente robusto de hasta 26 bits
  • Eje hueco pasante con profundidad estrecha
  • Función de ajuste cero/predefinida mediante hardware/software
  • Interfaz de comunicación: SSI, PROFIBUS DP
  • Ajustable electrónicamente, resolución parametrizable
  • Exploración magnética

¡Esta gama de productos va a ser descontinuada en breve!
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 1 - 9 de 9