Contacto
Comentarios

Encoders absolutos
ATM90 SSI

Fiable, convencional y modular

Ventajas para el cliente

  • Disminución del número de modelos con un encoder apto para cualquier resolución, programable monovuelta y multivuelta
  • Flexible gracias a sus diversas opciones de conexión (cable, M23)
  • Encoder sin mantenimiento, larga vida útil
  • Rápida puesta en servicio gracias a la función de puesta a cero/preset pulsando una tecla del dispositivo o del software
  • Uso seguro gracias a su resistencia a altos niveles de impactos y vibraciones
  • Disponibilidad y servicio en todo el mundo

Visión general

Fiable, convencional y modular

El ATM90 con interfaz de datos SSI completa la gama de productos del ATM60 con las variantes de eje hueco pasante. El ATM90 SSI trabaja de forma fiable incluso en condiciones ambientales adversas. Su diseño mecánico robusto ofrece la máxima fiabilidad y una larga vida del dispositivo. La exploración magnética monovuelta permite obtener una resolución de máx. 13 bits en el plazo de una vuelta. La salida o detección del número de revoluciones, máx. 13 bits, se efectúa mediante un engranaje mecánico que prácticamente no requiere mantenimiento alguno. Por tanto, el ATM90 SSI no necesita batería. Su escasa profundidad, de 60 mm, y su gran resistencia a los impactos y a las vibraciones, convierte al ATM90 SSI en una solución ideal para aplicaciones con fuerte variabilidad climatológica o que requieren grandes esfuerzos mecánicos.

Lo más destacado
  • Encoder absoluto multivuelta extremadamente robusto y de probada eficacia de hasta 26 bits
  • Interfaz mecánica: eje hueco pasante con profundidad estrecha
  • Función de puesta a cero/preset vía hardware y software
  • No precisa batería
  • Interfaz eléctrica: SSI con tipo de código Gray o binario
  • Ajustable electrónicamente, resolución parametrizable
  • Exploración magnética

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Versión de encoderMultivuelta
    Tipo de ejeEje hueco pasante
    Diámetro del eje
    Eje hueco pasante12 mm
    1/2″
    16 mm
    Tipo de conexión

    Conector macho, M23, 12 polos, radial

    Cable, De 12 hilos, radial

    Interfaz de comunicaciónSSI
    Número de pasos por revolución máx. (resolución máx.)
    Resolución máx. (número de pasos por revolución máx. x número de revoluciones máx.)
    SSI12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    Programable/parametrizableMediante herramienta de programación
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba