Contacto
Comentarios

Encoders absolutos
AFS/AFM60 SSI

Preciso, flexible, versátil

Ventajas para el cliente

  • La posibilidad de programar el encoder hace posible un almacenaje reducido, una alta disponibilidad de la máquina y una sencilla instalación
  • Posicionamiento preciso gracias a sus altas resoluciones
  • Gran selección de interfaces mecánicas y opciones de contacto eléctrico: se ajustan a todas las aplicaciones.
  • Se ajustan a aplicaciones con espacio limitado (profundidad extremadamente corta de 30 mm)
  • Excelentes propiedades de oscilación radial gracias a la gran distancia de almacenaje
  • Una herramienta de programación y un software con detección automática del encoder para AFS60/AFM60/DFS60

Visión general

Preciso, flexible, versátil

Con una resolución total de 18 bits (AFS60) o 30 bits (AFM60) y una amplia gama de parámetros programables, los encoders absolutos monovuelta AFS60 y los encoders absolutos multivuelta AFM60 constituyen un nuevo referente en el sector de los encoders rotativos. Gracias a su alta resolución y clase de protección IP, estos dispositivos pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones industriales. Ambos encoders están equipados con una interfaz SSI y, además, el AFM60 cuenta con la combinación de interfaces SSI + incremental y SSI + Sin/Cos. Gracias a la distancia de 30 mm del soporte del eje, la gama de productos AFS60/AFM60 consigue propiedades de marcha concéntrica significativamente mejores que los encoders con rodamientos de bolas bloqueados. A pesar de contar con una gran distancia del cojinete, los productos AFS60-/AFM60 también se distinguen por ser muy compactos. El AFS y el AFM60 SSI pueden programarse mediante la herramienta de programación basada en PC PGT-08-S o la herramienta de programación portátil PGT-10-Pro.

Lo más destacado
  • Encoder absoluto de alta resolución de hasta 30 bits (AFM 60), o hasta 18 bits (AFS 60)
  • Brida clamping, brida servo, eje hueco desmontable o eje hueco pasante
  • Interfaz SSI-, SSI + interfaz incremental o SSI + interfaz Sin/Cos
  • Resolución, offset, etc. programables (en función del modelo)
  • Tecnología de conexión: conector macho M12, M23 o salida de cable
  • Tipo de protección: IP 67 (carcasa), IP 65 (eje)
  • Temperatura de servicio: –40 a +100 °C (en función del modelo)

 

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Versión de encoderMultivuelta / monovuelta
    Tipo de eje

    Eje macizo, Brida servo

    Eje macizo, Brida clamping

    Eje hueco desmontable

    Eje hueco pasante

    Diámetro del eje
    Eje macizo, Brida servo6 mm
    Eje macizo, Brida clamping10 mm
    Eje hueco desmontable12 mm
    8 mm
    3/8"
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″
    Eje hueco pasante8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″
    Tipo de conexión

    Conector macho, M23, 12 polos, radial

    Conector macho, M12, 8 polos, radial

    Cable, de 8 hilos, universal

    Cable, De 12 hilos, radial

    Cable, M23, 12 polos, radial

    Cable, M12, 8 polos, radial

    Cable, universal

    Interfaz de comunicaciónSSI
    Detalle de la interfaz de comunicaciónSSI + incremental, HTL, TTL, SSI + Sin/Cos
    Número de pasos por revolución máx. (resolución máx.)
    SSI, no programable65.536 (16 bit)
    4.096 (12 bit)
    262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    8.192 (13 bit)
    512 (9 bit)
    2.048 (11 bit)
    360
    1.024
    131.072 (17 bit)
    1.024 (10 bit)
    16.384 (14 bit)
    31.680
    3.600
    256 (8 bit)
    1.080
    7.200
    720
    1.024 (12 bit)
    36.000
    600
    18.000
    SSI, programable262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    18.000
    Resolución máx. (número de pasos por revolución máx. x número de revoluciones máx.)
    SSI, no programable12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    8 bit x 12 bit (256 x 4.096)
    17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    SSI, programable18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    Programable/parametrizable

    Mediante terminal portátil de programación

    Mediante SOPAS

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba