Encoder sin rodamientos

Medición sin contacto de movimientos rotativos
Los encoder sin cojinetes generan información sin contacto sobre el ángulo, la posición y el número de revoluciones. Gracias al principio de medición magnético es posible separar mecánicamente la unidad del sensor y la medida materializada. La construcción sin cojinetes permite un funcionamiento sin desgaste. Su flexibilidad de montaje y su sencilla integración en los sistemas permiten su uso en numerosas aplicaciones y sectores industriales.
1 resultados:
Medición angular y registro de la posición de bajo coste y sin contacto
- Rango de medición angular 0° ... 360°
- Resolución de 12 bits (corresponde a 0,09°)
- Pueden definirse hasta 32 ventanas angulares
- Grado de protección IP67, IP68
- Temperatura de servicio –40 °C ... +80 °C
- IO-Link 1.1 y hasta 3 salidas digitales
- Ajuste del punto cero a través de IO-Link o por cable
- Numerosos datos de proceso y funciones inteligentes de diagnóstico