Encoder de rueda de medida

Medición táctil de movimientos lineales directamente en la superficie de medición

Los sistemas de rueda de medida son sistemas que captan los movimientos lineales con una rueda y los transforman en valores de posición y velocidad. El sistema no necesita ningún punto de referencia en la superficie que se desea medir, por lo que es ideal para mediciones en una gran variedad de superficies. El resorte integrado garantiza la presión permanente de la rueda sobre la superficie y, por tanto, una medición sin deslizamientos.

Filtrar por:

5 resultados:

Resultado 1 - 5 de 5

Vista: Galería Lista
Medición precisa de movimientos lineales con presión de apriete ajustable
  • Presión de apriete ajustable manualmente en 6 pasos de 0–24 N
  • Distancia compacta entre ejes (120 mm) que permite un montaje flexible
  • Posición de mantenimiento alcanzable manualmente
  • Selección de distintas superficies y diámetros de la rueda de medición
  • Interfaces de encoder incremental o absoluto combinables
Comparar ahora
Seleccionar
Sistema de rueda de medida compacto con gran flexibilidad y montaje sencillo
  • Distancia axial: 63,5 mm
  • Perímetro de la rueda de medida: 200 mm
  • Resolución: 0,08 mm por impulso, 12,5 impulsos por mm
  • Recorrido máx. del resorte: 14 mm, con limitación mecánica, fuerza máx. de resorte: 21 N
  • Rotación del encoder en pasos de 30°
  • Posibilidad de montar el encoder en ambos lados del brazo del resorte, soporte de la rueda por arriba y por abajo
  • Pretensado del resorte ajustable
Comparar ahora
Seleccionar
Encoder de rueda de medida versátil y de fácil parametrización
  • Encoder con una o dos ruedas de medida
  • Interruptor DIP para configurar la resolución, la salida de señal y la dirección de conteo
  • Fuente de alimentación universal de entre 4,5 V y 30 V
  • LED para visualizar el estado del encoder y la señal de salida
  • Conector macho M12 de 4 u 8 polos o cable universal
  • Salida de error directa opcional a través del encoder
Comparar ahora
Seleccionar
Encoder incremental de rueda de medida potente y robusto
  • Sistema de medición completo premontado
  • Rueda de medida con superficie moleteada o junta tórica para adaptarse a la superficie de medición
  • Soporte de montaje de acero inoxidable para muelles
  • Alta resolución hasta 0,1 mm (1 … 2.000 impulsos/revolución)
  • Interfaces eléctricas: Open Collector NPN, TTL/RS-422 o HTL/push-pull.
  • Conexión mediante salida de cable radial o axial, con extremos libres o con conectores macho M12.
Comparar ahora
Seleccionar
Encoder incremental de rueda de medida, programable y de alta resolución
  • Brazo de resorte orientable, de uso universal

  • Rueda de 300 mm de diámetro con junta tórica de NBR70

  • Brazo de montaje y ruedas de medición fabricados en aluminio

  • Tensión de salida programable, posición del impulso cero, amplitud del impulso cero y número de pulsaciones.

  • Conexión: conexión (eléctrica) M12 radial o conexión de cable radial/axial

  • Interfaces eléctricas: 5 V y 24 V TTL/RS-422, 24 VHTL/push-pull

  • Posibilidad de ajuste cero remoto
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 1 - 5 de 5