Contacto
Comentarios

Accesorios
Adaptadores y distribuidores

DSC-1205T000025KM0
6030664
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Gama de accesoriosConector en T
      Tipo de conexión cabezal AConector hembra, M12, 5 pines, Con codificación A
      Tipo de conexión cabezal BConector macho, M12, 5 pines, Con codificación A
      Tipo de conexión cabezal CConector hembra, M12, Con codificación A
      Material de la carcasaTPU
      Color de cajaAzul
      Material de la tuerca de bloqueoCuZn, niquelado
      Tensión asignada≤ 60 V
      Carga de corriente4 A
      Indicación5 pines
      Temperatura ambiente durante el servicio–30 °C ... +90 °C
      Grado de protecciónIP67 1)
      DescripciónPieza en T para conectar al mismo tiempo el emisor y el receptor; distribuye el cable que viene del armario de distribución entre el emisor y el receptor
      • 1) Solo en estado atornillado con la contrapieza correspondiente.
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440108
      ECl@ss 10.027440108
      ECl@ss 11.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032

    Dibujos técnicos

    DSC-1205T000025KM0
    Esquema de dimensiones
    DSC-1205T000025KM0
    Asignación de PIN
Arriba