Indicación:
Please consider the operational voltage of the connector. For sensors with an integrated cable and flying leads the operational voltage of the connector can be lower than the operational voltage of the sensor.
Conector hembra, M12, 8 polos, recto, Con codificación A
Tipo de conexión
Conexión rápida por desplazamiento
Cierre de conector de enchufe
Cierre de rosca rápido
Material de la tuerca de bloqueo
Presofusión
Par de apriete
0,4 Nm
Cable
CAT5, CAT5e
Apantallamiento
Apantallado
Diámetro admisible del cable
4 mm ... 8 mm
Sección de conductor permitida
0,14 mm² ... 0,34 mm²
Tensión asignada
≤ 30 V
Carga de corriente
1,75 A
Tipo de señal
Incremental, SSI
Grado de protección
IP67
Descripción
Cabezal A: conector hembra M12 de 8 polos, recto, con codificación A, incremental, SSI, apantallado, para diámetro de cable de 4 mm … 8 mm; cabezal B: -; temperatura de servicio: –40 °C … +85 °C