Accesorios
Conectores y cables

DOS-1205-G
6009719
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosConectores de enchufe confeccionables
      Tipo de conexión cabezal AConector hembra, M12, 5 pines, recto
      Tipo de conexiónTerminales atornillados
      Material del conectorPA
      Color, conector de enchufeNegro
      Material de la tuerca de bloqueoCuZn
      Par de apriete0,6 Nm
      ApantallamientoSin apantallar
      Diámetro admisible del cable4 mm ... 6 mm
      Sección de conductor permitida≤ 0,75 mm²
      Tensión asignada≤ 125 V
      Carga de corriente4 A
      AutorizacionesUL
      N.º de archivo ULE335179
      Grado de protecciónIP67
      DescripciónCabezal A: conector hembra M12 de 5 polos, recto, sin apantallar, para diámetro de cable de 4 mm … 6 mm; cabezal B: -
      Temperatura ambiente durante el servicio
      Cabezal–40 °C ... +85 °C

    Dibujos técnicos

    DOS-1205-G
    Dimensional drawing