Accesorios Conectores y cables
Tipo: DOS-1204-GE
Número de artículo:
6048153
Indicación:
Please consider the operational voltage of the connector. For sensors with an integrated cable and flying leads the operational voltage of the connector can be lower than the operational voltage of the sensor.
Hoja de datos de producto
Español
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Suomi
Français
Italiano
日本語 – Japonés
한국어 – Coreano
Nederlands
Polski
Português
Русский – Ruso
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
Chino
Copiar enlace abreviado
Datos técnicos
Descargas
Datos aduaneros
Datos técnicos
Grupos de accesorios Conectores y cables Gama de accesorios Conectores de enchufe confeccionables Tipo de conexión cabezal A Conector hembra, M12, 4 polos, recto, Con codificación D Tipo de conexión Conexión rápida por desplazamiento Cierre de conector de enchufe Cierre de rosca rápido Material de la tuerca de bloqueo Presofusión Cable CAT5, CAT5e Apantallamiento Apantallado Diámetro admisible del cable 4 mm ... 8 mm Sección de conductor permitida 0,14 mm² ... 0,34 mm² Tensión asignada ≤ 60 V Carga de corriente 1,75 A Tipo de señal Ethernet Grado de protección IP67 Descripción Cabezal A: conector hembra M12 de 4 polos, recto, con codificación D, apantallado, para diámetro de cable de 4 mm … 8 mm; cabezal B: - Temperatura ambiente durante el servicio Cabezal –40 °C ... +85 °C
Dibujos técnicos
Esquema de dimensiones
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...