Accesorios
Conectores y cables

DOL-2319-G05MC
6028400
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosCables de conexión
      Tipo de conexión cabezal AConector hembra, M23, 19 polos, recto
      Tipo de conexión cabezal BExtremo de cable abierto
      Cierre de conector de enchufeConexión atornillada
      Material del conectorTPU
      Color, conector de enchufeNegro
      Material de la tuerca de bloqueoPresofusión
      Material, juntaFKM
      Cable5 m, De 19 hilos, PUR sin halógenos
      Material de la envolturaPUR sin halógenos
      Color, envolturaNegro
      Diámetro del cable11,6 mm
      Sección del conductor16 x 0,5 mm² +3 x 1,0 mm²
      ApantallamientoSin apantallar
      Radio de curvatura
      En movimiento> 10 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo
      Ciclos de flexión2.000.000
      Tensión asignada
      ≤ 120 V DC
      Tensión asignada1,5 kV
      Tipo de señalCable sensor/actuador
      Aplicación

      Zonas con lubricantes y aceites

      Funcionamiento para cadenas de arrastre

      AutorizacionesCE
      Grado de protecciónIP67
      Temperatura ambiente durante el servicio
      En movimiento–25 °C ... +80 °C
      Con tendido fijo–50 °C ... +80 °C
      Funcionamiento para cadenas de arrastre≤ +60 °C
      Grado de suciedad3
      Resistencia del aislamiento100 MΩ
      Categoría de sobretensiónII
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604