Accesorios
Conectores y cables
DOL-1306-W5M5
6030219
Copiar enlace abreviado
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Datos aduaneros
-
Datos técnicos
Grupos de accesorios | Conectores y cables |
Gama de accesorios | Cables de conexión |
Tipo de conexión cabezal A | Conector hembra, 6 polos, acodado, Con codificación DC |
Tipo de conexión cabezal B | Extremo de cable abierto |
Cable | 5,5 m, PVC |
Material de la envoltura | PVC |
Diámetro del cable | Ø 5 mm |
Sección del conductor | 0,25 mm² |
Apantallamiento | Sin apantallar |
Tipo de señal | Cable sensor/actuador |
Grado de protección | IP65 |
Clasificaciones
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
Dibujos técnicos
Esquema de dimensiones
-
-
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...