Accesorios
Conectores y cables

DOL-127SG15ME25KM0
2076544
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosCables de conexión
      Tipo de conexión cabezal AConector hembra, M12, 8 polos, recto
      Tipo de conexión cabezal BExtremo de cable abierto
      Tipo de conexiónExtremo de cable abierto
      Material del conectorTPU
      Color, conector de enchufeNegro
      Material de la tuerca de bloqueoCuZn, niquelado
      Cable15 m, De 7 hilos, PUR sin halógenos
      Material de la envolturaPUR sin halógenos
      Color, envolturaNegro
      Diámetro del cable6 mm
      Sección del conductor0,25 mm²
      ApantallamientoApantallado
      Radio de curvatura
      En movimiento> 10 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo
      Ciclos de flexión> 2.000.000
      Tensión asignada
      ≤ 30 V
      Carga de corriente2 A
      Velocidad de proceso3,3 m/s
      Aceleración≤ 5 m/s²
      Tipo de señalCable sensor/actuador
      Autorizaciones

      Homologado por UL según la norma AWM Style 20549 (80 °C / 300 V), envoltura

      Homologado por UL según la norma AWM Style 10493 (80 °C / 300 V), conductor

      N.º de archivo ULCYJV.E335179
      Grado de protecciónIP65/ IP67 (EN 60529)
      Temperatura ambiente durante el servicio
      En movimiento–25 °C ... +80 °C
      Con tendido fijo–50 °C ... +80 °C
      Funcionamiento para cadenas de arrastre–25 °C ... +60 °C
      Cabezal–25 °C ... +80 °C
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Dibujos técnicos

    DOL-127SG15ME25KM0
    Esquema de dimensiones