Accesorios
Conectores y cables

DOL-1208-G30MA
6022242
Indicación: En cables sensor-actuador de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados de forma unitaria. Por eso, respete siempre la asignación de terminales del sensor y del cable indicada en la hoja de datos pertinente.
Tenga en cuenta lo siguiente: El producto ha sido descatalogado y ya no puede pedirse. Encontrará información sobre el producto sucesor aquí.
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosCables de conexión
      Tipo de conexión cabezal AConector hembra, M12, 8 polos, recto
      Tipo de conexión cabezal BExtremo de cable abierto
      Tipo de conexiónExtremo de cable abierto
      Material del conectorTPU
      Color, conector de enchufeNaranja
      Material de la tuerca de bloqueoCuZn, niquelado
      Par de apriete0,4 Nm
      Cable30 m, de 8 hilos, PVC
      Material de la envolturaPVC
      Color, envolturaNaranja
      Diámetro del cable6,6 mm
      Sección del conductor0,25 mm²
      ApantallamientoApantallado
      Radio de curvatura
      En movimiento> 10 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo
      Tensión asignada≤ 30 V
      Carga de corriente2 A
      AplicaciónIndustria química
      AutorizacionesUL
      N.º de archivo ULCYJV.E335179
      Grado de protecciónIP65/ IP67
      Temperatura ambiente durante el servicio
      En movimiento–5 °C ... +105 °C
      Con tendido fijo–40 °C ... +105 °C
      Cabezal–25 °C ... +80 °C
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Dibujos técnicos

    DOL-1208-G30MA
    Esquema de dimensiones