- Página de inicio
- Gama de productos
- Accesorios
- Conectores y cables
- DOL-1208-G02MAS01
- Página de inicio
- Gama de productos
- Accesorios
- Conectores y cables
- DOL-1208-G02MAS01
Accesorios
Conectores y cables
DOL-1208-G02MAS01
2094930
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Datos aduaneros
-
- Datos técnicos
Grupos de accesorios Conectores y cables Gama de accesorios Cables de conexión Tipo de conexión cabezal A Conector hembra, M12, 8 polos, recto Tipo de conexión cabezal B Extremo de cable abierto Tipo de conexión Conexión rápida por desplazamiento Material de la tuerca de bloqueo Presofusión Cable PUR sin halógenos Material de la envoltura PUR sin halógenos Color, envoltura Negro Diámetro del cable 6,1 mm Sección del conductor 0,15 mm², 4 x 2 x 0,15 mm² Apantallamiento Apantallado Radio de curvatura En movimiento > 15 veces el diámetro del cable Con tendido fijo > 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo Ciclos de flexión Aprox. 5.000.000 Tensión asignada ≤ 30 V Velocidad de proceso Max. 3 m/s Aceleración ≤ 5 m/s² Indicación Resistencia general del cable a los rayos UV, resistencia general al agua salada Grado de protección IP67 Temperatura ambiente durante el servicio Con tendido fijo –30 °C ... +85 °C
- Clasificaciones
ECl@ss 5.0 19030312 ECl@ss 5.1.4 19030312 ECl@ss 6.0 27060304 ECl@ss 6.2 27060304 ECl@ss 7.0 27060304 ECl@ss 8.0 27060304 ECl@ss 8.1 27060304 ECl@ss 9.0 27060304 ECl@ss 10.0 27060304 ECl@ss 11.0 27060304 ECl@ss 12.0 27060304 ETIM 5.0 EC000830 ETIM 6.0 EC000830 ETIM 7.0 EC003249 ETIM 8.0 EC003249 UNSPSC 16.0901 26121604
-
-