Accesorios
Conectores y cables

DOL-1204-W02M
6009383
Tenga en cuenta lo siguiente: El producto ha sido descatalogado y ya no puede pedirse. Encontrará información sobre el producto sucesor aquí.
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosCables de conexión
      Tipo de conexión cabezal AConector hembra, M12, 4 polos, acodado
      Tipo de conexión cabezal BExtremo de cable abierto
      Tipo de conexiónExtremo de cable abierto
      Material del conectorTPU
      Color, conector de enchufeNaranja
      Material de la tuerca de bloqueoCuZn, niquelado
      Par de apriete0,5 Nm
      Cable2 m, de 4 hilos, PVC
      Material de la envolturaPVC
      Color, envolturaNaranja
      Diámetro del cable5 mm
      Sección del conductor0,25 mm²
      ApantallamientoSin apantallar
      Radio de curvatura
      En movimiento> 10 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo
      Tensión asignada≤ 250 V
      Carga de corriente4 A
      Tipo de señalCable sensor/actuador
      AplicaciónIndustria química
      Grado de protecciónIP67
      Temperatura ambiente durante el servicio
      En movimiento+5 °C ... +80 °C
      Con tendido fijo–40 °C ... +80 °C
      Cabezal–25 °C ... +80 °C
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Dibujos técnicos

    DOL-1204-W02M
    Dimensional drawing