Accesorios
Conectores y cables
DOL-0803-G02M
6010785
Copiar enlace abreviado
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Datos aduaneros
-
Datos técnicos
Grupos de accesorios | Conectores y cables |
Gama de accesorios | Cables de conexión |
Tipo de conexión cabezal A | Conector hembra, M8, 3 pines, recto |
Tipo de conexión cabezal B | Extremo de cable abierto |
Tipo de conexión | Extremo de cable abierto |
Material del conector | TPU |
Color, conector de enchufe | Naranja |
Material de la tuerca de bloqueo | CuZn, niquelado |
Par de apriete | 0,3 Nm |
Cable | 2 m, De 3 hilos, PVC |
Material de la envoltura | PVC |
Color, envoltura | Naranja |
Diámetro del cable | 5 mm |
Sección del conductor | 0,34 mm² |
Apantallamiento | Sin apantallar |
Radio de curvatura | | En movimiento | > 10 veces el diámetro del cable | Con tendido fijo | > 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo |
|
|
Carga de corriente | 4 A |
Aplicación | Industria química |
Grado de protección | IP67 |
Temperatura ambiente durante el servicio | | En movimiento | +5 °C ... +80 °C | Con tendido fijo | –40 °C ... +80 °C | Cabezal | –25 °C ... +80 °C |
|
Clasificaciones
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ECl@ss 12.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
Dibujos técnicos
Dimensional drawing
-
-
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...