Sistema de cámara de seguridad

Los sistemas de cámaras seguros de SICK son dispositivos de protección sin contacto que se basan en el procesamiento de imágenes. El transmisor y el receptor están integrados en la misma carcasa. Los sistemas de cámaras compactos no requieren software adicional y pueden ponerse en marcha tan solo pulsando un botón.
La alineación automática permite obtener una gran flexibilidad al configurar el campo de protección. El diseño de la máquina ofrece al operador la máxima ergonomía, gracias a su alto grado de libertad.
2 resultados:
- Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
- Magnitud del campo de protección de 0,4 m x 0,4 m a 1,5 m x 1,5 m
- Resolución de 20 mm, 24 mm y 30 mm
- Un solo dispositivo: transmisor y receptor integrados
- Manejo intuitivo con un solo botón
- Alineación automática
- Sincronización de 2 sistemas
- Rearranque/restauración, control de contactor (EDM) integrado
- Tipo 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
- Magnitud del campo de protección de 0,4 m x 0,4 m a 1,5x 1,5 m
- Resolución de 20 mm, 24 mm y 30 mm
- Un solo dispositivo: transmisor y receptor integrados
- Manejo intuitivo con un solo botón
- Alineación automática
- Sincronización de 2 sistemas
- Rearranque/restauración, control de contactor (EDM) integrado