Contacto
Comentarios

Sensores de radar seguros

Detección segura de personas con una disponibilidad muy elevada de las máquinas y de las instalaciones

Los sensores de radar seguros de SICK permiten la detección fiable de personas y objetos con una disponibilidad de las máquinas muy elevada incluso en condiciones de producción difíciles. Chispas, virutas de madera, polvo, calor, frío u otro tipo de efectos adversos: la robusta tecnología de radares de SICK asegura una productividad elevada de máquinas e instalaciones.

1 resultados:

Gama de productos safeRS
Sistema de radar seguro para la supervisión de zonas de peligro en entornos difíciles
  • Unidad de evaluación y hasta 6 sensores
  • Campo de protección: alcance de hasta 4 m, horizontal: 110°, vertical: 30°
  • Alta resistencia frente a nubes de polvo, virutas de madera, chispas y partículas de plástico
  • Clase de protección IP67; funcionamiento a –40 °C hasta +60 °C
  • Gran tolerancia frente a la suciedad
  • Configuración sencilla por medio de software
Arriba