Contacto
Comentarios

Escáneres láser de seguridad
microScan3 Pro

La nueva generación de escáneres láser de seguridad para aplicaciones móviles

Ventajas para el cliente

  • Tecnología de confianza y diseño robusto: los escáneres láser de seguridad microScan3 Pro están concebidos para el uso en entornos industriales difíciles. Incluso en presencia de suciedad, polvo y luz artificial, esta nueva generación de escáneres demuestra una extraordinaria resistencia gracias a la tecnología de exploración safeHDDM®, a la carcasa de aluminio y a un concepto de fijación avanzado.
  • Integración inteligente: costes de cableado reducidos gracias a las interfaces estandarizadas, cambio rápido del dispositivo gracias a la memoria de configuración y posibilidad de integración segura de las máquinas a través de la red
  • Manejo intuitivo: puesta en servicio sencilla con el software Safety Designer y opciones de diagnóstico mediante pantalla, teclas o red
  • Funciones inteligentes: campos de protección simultáneos, campos de detección de contornos o salida de datos medios. Las funciones inteligentes permiten adaptar a la perfección los ajustes de los sensores a los diferentes requisitos

Visión general

La nueva generación de escáneres láser de seguridad para aplicaciones móviles

Con microScan3 Pro, SICK amplía la gama de productos de escáneres láser de seguridad microScan3 – perfectamente indicados para la seguridad y navegación en aplicaciones móviles, así como la protección inteligente de aplicaciones fijas complejas. La innovadora tecnología de exploración safeHDDM® aumenta la fiabilidad del microScan3 y es excelente en condiciones de polvo y luz artificial. Permite además aumentar la productividad y la disponibilidad de las máquinas. La tecnología de conexión inteligente permite una integración segura en redes y ahorra costes de cableado. El software Safety Designer permite configurar el microScan3 y ponerlo en funcionamiento de forma intuitiva. Al estado de funcionamiento se accede a través de una pantalla o de la red. Quien es capaz de convencer de forma sencilla puede dar muchas satisfacciones. Y este es el microScan3 de SICK.

Lo más destacado
  • Tecnología de exploración innovadora safeHDDM®
  • Alcance campo de protección: hasta 9 m; ángulo de exploración: 275°
  • Pueden configurarse hasta 128 campos
  • Hasta 8 campos de protección simultáneos
  • Salida basada en Ethernet para datos de medición de alta precisión
  • Integración segura de las máquinas a través de la red con EtherNet/IP™ CIP Safety™ o PROFINET PROFIsafe
  • Comunicación segura de equipos SICK vía EFI-pro

 

Focused on the essentials
Focused on the essentials

microScan3 Core versions are ideal for stationary applications.

Product family microScan3 Core at a glance

Ventajas

tecnología de exploración innovadora safeHDDM®

La innovadora tecnología de exploración safeHDDM® establece nuevos estándares para los escáneres láser de seguridad. Permite combinar diseños compactos y grandes alcances, y garantiza la capacidad de microScan3 para controlarlo todo incluso en condiciones del entorno exigentes.

safeHDDM® se basa en la tecnología ampliamente probada HDDM® (HDDM = high definition distance measurement) de SICK. La tecnología de exploración safeHDDM® establece un nuevo estándar en la evaluación de mediciones del tiempo de vuelo del haz luminoso. Esta tecnología patentada por SICK proporciona resultados de medición inequívocos para los escáneres láser de seguridad, gracias al filtrado y a la evaluación de innumerables impulsos individuales. safeHDDM® hace posible de este modo un grado de robustez muy alto a la luz artificial y al polvo. Y lo más importante: safeHDDM® sigue siendo seguro. Este escáner láser detecta de forma segura incluso objetos con solo un 1,8% de reflectancia, p. ej., un pantalón negro.

Funcionamiento

microScan3: medición de distancia fiable según el principio de medición del tiempo de vuelo del haz luminoso En la medición del tiempo de vuelo del haz luminoso, el sensor envía un haz pulsante que refleja el objeto detectado. Se evalúa el tiempo de vuelo que el haz necesita para el trayecto, y así se calcula la distancia al objeto. microScan3 ejecuta un ciclo de exploración en tan solo 30 milisegundos. Por cada ciclo de exploración se filtran miles de impulsos individuales. microScan3 utiliza estos miles de impulsos individuales para calcular aprox. 715 valores medidos seguros.
¿275°? ¡275°! – y sin lagunas de seguridad Una de las mayores ventajas que ofrece un escáner láser moderno consiste en su aptitud para el montaje en esquinas y su capacidad para supervisar dos lados de una máquina. Para ello, en teoría, es suficiente con un ángulo de exploración de 270°. Pero SICK va un paso más allá, microScan3 es el primer escáner láser de seguridad que alcanza los 275°. Sin estos 5° adicionales, puede surgir fácilmente una laguna de seguridad de casi medio metro si el montaje del escáner láser no se realiza con precisión. Un problema que queda totalmente descartado con el microScan3.

Excelente fiabilidad

Compruebe la robustez del microScan3 en la aplicación.
El microScan3 prácticamente no se ve afectado por otros escáneres láser ni por otras fuentes de infrarrojos.
El microScan3 es resistente a la suciedad, al polvo y a la luz artificial.

gracias a la tecnología de escaneado safeHDDM®, microScan3 es mucho más fiable que las tecnologías de medición tradicionales, aumentando así la productividad.

Diseño robusto

20 años de experiencia con escáneres láser de seguridad en las exigentes tareas diarias de los entornos industriales han marcado el desarrollo del microScan3. Es muy resistente y se caracteriza por su larga vida útil.

Excelente vida útil y productividad

La compacta carcasa de metal ligero fundido a presión del microScan3 destaca también en las exigentes tareas diarias de los entornos industriales.
El sistema de fijación resistente a las oscilaciones que incorpora el microScan3 permite una fijación sencilla.
Compatibilidad electromagnética que incluye los componentes electrónicos del microScan3.

microScan3 se ha diseñado hasta en el último detalle para las duras y exigentes aplicaciones industriales. La seguridad puede conjugarse perfectamente con la alta productividad.

Tecnología de conexión inteligente

Integración segura de microScan3 a través de la red o vía E/S – rápido y fácil: comunicación segura, configuración y diagnóstico cómodos que se realizan de forma descentralizada mediante ordenador portátil o de forma centralizada en la red. El cableado del microScan3 con los conectores de enchufe estandarizados y la sustitución sencilla del dispositivo ahorran tiempo y dinero.

Costes de cableado reducidos y sustitución rápida del dispositivo gracias a la función "plug & play"

El primer escáner láser de seguridad con CIP Safety™ a través de EtherNet/IP™.
La interfaz Mini USB permite la configuración y el diagnóstico sencillos del microScan3 mediante un ordenador portátil.
Montaje flexible y rápido gracias al conector del sistema transponible de la parte trasera o inferior con memoria de configuración integrada.

microScan3 le facilita la integración en la máquina y la sustitución del dispositivo gracias a las interfaces estandarizadas y a la memoria de configuración integrada, ahorrándole así tiempo y costes.

Manejo intuitivo

Configuración intuitiva y puesta en servicio cómoda con el software Safety Designer. La pantalla multicolor muestra el estado de funcionamiento del escáner láser de forma muy clara. Puede obtenerse más información en texto legible, por ej., de la suma de comprobación o una interrupción del campo de protección, cómodamente pulsando un botón.

Puesta en marcha sencilla y uso intuitivo

Los LED y la pantalla multicolor del microScan3 ofrecen una gran visibilidad.

Pueden consultarse datos de diagnóstico importantes por medio de las teclas y la pantalla.

El software de configuración y diagnóstico Safety Designer es muy fácil de usar.
Análisis rápido de las intervenciones anteriores gracias al historial de eventos. Se almacenan informaciones sobre el momento y lugar de las intervenciones.

microScan3 se puede usar de manera intuitiva. Una vez configurado mediante el software Safety Designer, puede realizar el diagnóstico del dispositivo durante el funcionamiento mediante la pantalla y las teclas.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónInteriores
    Alcance del campo de protección4 m / 5,5 m / 9 m
    Alcance del campo de aviso40 m / 64 m
    Ángulo de escaneado275°
    Número de campos128
    Número de casos de monitorización128
    Tiempo de respuesta95 ms / 115 ms
    Pares de salidas conmutadas seguras (OSSD)0
    Integración en el controlCIP Safety™ a través de EtherNet/IP™ / PROFINET PROFIsafe / EFI-pro
    Performance LevelPL d (EN ISO 13849)
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba