Contacto
Comentarios

Escáneres láser de seguridad

Safety first: soluciones eficientes para protección industrial

Los escáneres láser de seguridad de SICK combinan conocimientos técnicos y experiencia con el máximo rendimiento. Nuestra amplia gama de productos ofrece el paquete adecuado y rentable para cada aplicación, ya sea móvil o fija o consista en proteger una zona o monitorizar un acceso, tanto en interiores como en exteriores. Siguiendo el principio de la medición del tiempo de vuelo del haz luminoso, los dispositivos compactos exploran su entorno y miden distancias. Gracias al espejo giratorio integrado se origina una supervisión bidimensional de las zonas protegidas de libre definición.

Filtrar por:

20 resultados:

Resultado 1 - 20 de 20

Vista: Galería Lista
Gama de productos outdoorScan3
El escáner láser de seguridad para la automatización en exterior
  • Certificado según ISO 13849 e IEC 62998 para la protección de las personas en interior y exterior
  • Tecnología de exploración outdoor safeHDDM®
  • Ajustes de campo individuales
  • Diseño de productos optimizado para exteriores
  • Alcance campo de protección: 4 m
  • Pueden configurarse libremente hasta 128 campos
  • Conexión segura con controlador de seguridad Flexi Soft
Gama de productos nanoScan3
El escáner láser de seguridad más pequeño del mundo, muy robusto y de alta precisión
  • Solo 80 mm de altura
  • Extremadamente resistente a la luz, el polvo y la suciedad gracias a la tecnología de exploración safeHDDM®
  • Datos de medición de gran exactitud a través de interfaz Ethernet
  • Alcance del campo de protección: 3 m, ángulo de exploración: 275°
  • Pueden configurarse hasta 128 campos
  • Integración segura en máquinas vía E/S
  • Conector de sistema con memoria de configuración
Gama de productos TiM-S
Sensores de seguridad para aplicaciones móviles y estacionarias
  • Amplia gama de detección: 0,05 m hasta 25 m máximo
  • Certificado según ISO 13849
  • Bajo consumo de corriente (normal: 4 W, máximo: 16 W)
  • Puesta en marcha y configuración inmediatas mediante interfaz USB
  • Interfaz de comunicación que combina la evaluación de campo inteligente y la salida de datos de medición

Gama de productos microScan3 Pro
La nueva generación de escáneres láser de seguridad para aplicaciones móviles
  • Tecnología de exploración innovadora safeHDDM®
  • Alcance campo de protección: hasta 9 m; ángulo de exploración: 275°
  • Pueden configurarse hasta 128 campos
  • Hasta 8 campos de protección simultáneos
  • Salida basada en Ethernet para datos de medición de alta precisión
  • Integración segura de las máquinas a través de la red con EtherNet/IP™ CIP Safety™ o PROFINET PROFIsafe
  • Comunicación segura de equipos SICK vía EFI-pro
Siempre disponible: tecnología de seguridad en red
  • Integración directa en el sistema de bus PROFINET IO de gran seguridad
  • Alcance del campo de protección de 4 m, 5,5 m o 7 m
  • 8 registros de campo conmutables
  • Switch gestionado de 2 puertos para conectores de cobre o de fibra óptica
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Diagnóstico remoto y configuración mediante controlador de seguridad
  • Monitorización simultánea de dos campos de protección
Gama de productos S300 Mini Remote
Máximo grado de funcionalidad en formato Mini
  • Solo se puede utilizar en el sistema integrado EFI, p. ej., con un controlador de seguridad Flexi Soft u otro escáner láser de seguridad
  • Diseño ultracompacto
  • Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
  • Ángulo de escaneado de 270°
  • Hasta 16 campos de registro conmutables
  • Resolución ajustable para la detección de manos, piernas o cuerpo
  • Soluciones de sistema avanzadas en combinación con el controlador de seguridad Flexi Soft
Gama de productos S300 Mini Standard
Económico y fiable al mismo tiempo
  • Diseño ultracompacto
  • Alcance del campo de protección de 1 m, 2 m o 3 m
  • Ángulo de escaneado de 270°
  • 1 registro de campo
  • Resolución ajustable para la detección de manos, piernas o cuerpo
  • Contorno como referencia para aplicaciones verticales
  • Control de contactor integrado (EDM)
  • Campos y funciones fácilmente configurables
Gama de productos S300 Advanced
Optimización segura de los procesos de producción
  • Diseño compacto
  • Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
  • Ángulo de escaneado de 270°
  • 4 registros de campo conmutables
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
  • Salida de datos medidos a través de RS-422
  • Contorno como referencia para aplicaciones verticales
Gama de productos S300 Standard
Económico y fiable al mismo tiempo
  • Diseño compacto
  • Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
  • Ángulo de escaneado de 270°
  • 1 registro de campo
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
  • Salida de datos medidos a través de RS-422
  • Contorno como referencia para aplicaciones verticales
Gama de productos S3000 Cold Store
Seguridad fiable para exigencias duras de almacenamiento en frío
  • Diseñado y certificado para temperaturas de hasta –30 °C
  • Carcasa modificada con regulación de temperatura integrada
  • Tipo de protección: IP 67
  • Alcance del campo de protección de 7 m
  • 4 registros de campo conmutables
  • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
  • Resolución ajustable para la detección de manos, piernas o cuerpo
  • Contorno como referencia para aplicaciones verticales
Gama de productos S300 Expert
Versátil y pionero: para tareas exigentes
  • Diseño compacto
  • Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
  • Ángulo de escaneado de 270°
  • 16 registros de campo conmutables
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
  • Entradas de encoders incrementales para la conmutación del campo en función de la velocidad
  • Salida de datos de medición avanzada a través de RS-422 con detección de puntos de referencia
Gama de productos S3000 PROFINET IO Advanced
Siempre disponible: tecnología de seguridad en red
  • Integración directa en el sistema de bus PROFINET IO de gran seguridad
  • Alcance del campo de protección de 4 m, 5,5 m o 7 m
  • 4 registros de campo conmutables
  • Switch gestionado de 2 puertos para conectores de cobre o de fibra óptica
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Diagnóstico remoto y configuración mediante controlador de seguridad
  • Monitorización simultánea de dos campos de protección
Gama de productos S300 Professional
Potente: la protección adecuada para cualquier velocidad
  • Diseño compacto
  • Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
  • Ángulo de escaneado de 270°
  • 8 registros de campo conmutables
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
  • Entradas de encoders incrementales para la conmutación del campo en función de la velocidad
  • Salida de datos medidos a través de RS-422
Gama de productos S3000 Remote
El miembro del equipo para una mayor seguridad
  • Solo se puede utilizar en el sistema integrado EFI, p. ej., con un controlador de seguridad Flexi Soft u otro escáner láser de seguridad
  • Alcance del campo de protección de 4 m, 5,5 m o 7 m
  • Hasta 32 campos de registro conmutables
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Salida de datos medidos a través de RS-422
  • Monitorización simultánea de hasta 4 campos de protección
  • Contorno como referencia para aplicaciones verticales
Gama de productos S3000 Advanced
Optimización segura de los procesos de producción
  • Alcance del campo de protección de 4 m, 5,5 m o 7 m
  • 4 registros de campo conmutables
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
  • Resolución ajustable para la detección de manos, piernas o cuerpo
  • Monitorización simultánea de hasta 4 campos de protección
  • Contorno como referencia para aplicaciones verticales
  • Control de contactor integrado (EDM)
Gama de productos S3000 Standard
Económico y fiable al mismo tiempo
  • Alcance del campo de protección de 4 m, 5,5 m o 7 m
  • 1 registro de campo
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
  • Resolución ajustable para la detección de manos, piernas o cuerpo
  • Monitorización simultánea de hasta 4 campos de protección
  • Contorno como referencia para aplicaciones verticales
  • Control de contactor integrado (EDM)
Gama de productos S3000 Expert
64 registros de campo: jaque mate a los vacíos de seguridad
  • Alcance del campo de protección de 4 m, 5,5 m o 7 m
  • 32 registros de campo conmutables
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
  • Entradas de encoders incrementales para la conmutación del campo en función de la velocidad
  • Salida de datos de medición avanzada a través de RS-422 con detección de puntos de referencia
  • Monitorización simultánea de hasta 4 campos de protección
Gama de productos S3000 Professional
Potente: la protección adecuada para cualquier velocidad
  • Alcance del campo de protección de 4 m, 5,5 m o 7 m
  • 8 registros de campo conmutables
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
  • Entradas de encoders incrementales para la conmutación del campo en función de la velocidad
  • Salida de datos medidos a través de RS-422
  • Monitorización simultánea de hasta 4 campos de protección
  • Monitorización de la velocidad máxima de un vehículo de transporte sin conductor
Gama de productos microScan3 Core
La nueva generación de escáneres láser de seguridad para aplicaciones fijas
  • Tecnología de exploración innovadora safeHDDM®
  • Alcance campo de protección: hasta 9 m; ángulo de exploración: 275°
  • Pueden configurarse hasta 8 campos
  • Hasta 4 campos de protección simultáneos
  • Conector de sistema con memoria de configuración y conectores de enchufe M12
  • Integración de máquinas segura a través de periféricos de E/S o la red con EtherNet/IP™ CIP Safety™ o PROFINET PROFIsafe
  • Comunicación segura de equipos SICK vía EFI-pro
Gama de productos S3000 Anti Collision
Máxima productividad gracias a la protección segura contra colisiones hasta 15 metros
  • Protección contra colisiones hasta 15 m y protección de personas hasta 7 m en un mismo dispositivo
  • Solo puede usarse en el sistema integrado EFI con el controlador modular de seguridad Flexi Soft
  • Hasta 16 campos de registro conmutables
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Salida de datos de medición avanzada a través de RS-422 con detección de puntos de referencia

Resultado 1 - 20 de 20

Arriba