Contacto
Comentarios

Cortinas fotoeléctricas de seguridad
miniTwin2

Diseño reducido, alta flexibilidad y opciones universales

Ventajas para el cliente

  • La integración del producto en una máquina resulta rentable: su pequeño tamaño, la posibilidad de conectarlo en cascada y el preciso escalonamiento de las longitudes del campo de protección permiten adaptarlo con flexibilidad al diseño de la máquina
  • La estandarización ahorra tiempo y recursos, ya que simplifica la logística, la tramitación de los pedidos y el servicio
  • Manejo ejemplar: puesta en servicio prácticamente automática y sin necesidad de software, además de un manejo intuitivo y una cuidada estética
  • Rapidez de diagnóstico gracias al arranque guiado por LED y al uso de LED de distintos colores para una rápida alineación y una visualización inequívoca de la zona de protección
  • Cuando se conecta en cascada, establece un campo de protección ininterrumpida que elimina las zonas ciegas y acorta la distancia de seguridad, incrementando de ese modo la productividad.
  • El uso de soportes específicos para cada aplicación flexibiliza y acelera el montaje

Visión general

Diseño reducido, alta flexibilidad y opciones universales

La cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 es, hoy en día, el dispositivo de protección sin contacto más pequeño de su clase y se utiliza, principalmente, en los puntos de peligro para la protección de los dedos y las manos. El emisor y el receptor están combinados e integrados en una carcasa extremadamente compacta. Como aplicación individual o en cascada, miniTwin2 protege las máquinas con el nivel de seguridad: PL c. La altura del campo de protección puede abarcar desde 120 hasta 1.200 mm y la conexión en cascada puede incluir hasta tres sistemas. Las longitudes de la carcasa están escalonadas en incrementos de 60 mm, lo que permite establecer de manera óptima distintos campos de protección individuales. La cortina es de rápida aplicación: se sostiene mediante kits de soporte y su puesta en servicio, además de ser casi automática, no requiere ningún software. miniTwin2 posee un diseño industrial moderno y de excelente calidad en el que se combinan con éxito un manejo intuitivo y una cuidada estética.

Lo más destacado
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Concepto de dispositivo sin zonas ciegas y con una sección transversal compacta (15 mm x 32 mm)
  • Twin Stick: emisor y receptor en una sola carcasa, conectables en cascada
  • Altura del campo de protección adaptable a cualquier situación mediante incrementos de 60 mm: desde 120 hasta 1.200 mm
  • Alcances típicos de 0 m a 8 m
  • El control de contactor y la función de reinicio se configuran de manera inteligente y sin necesidad de software.
  • Conector del dispositivo: M12 de 5 polos

 

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Nivel de seguridadTipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    Resolución14 mm / 24 mm / 34 mm
    Alcance8 m
    Altura del campo de protección120 mm ... 1.200 mm
    Grado de protecciónIP65
    Temperatura ambiente de servicio–20 °C ... +55 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba