Cortinas fotoeléctricas de seguridad
M4000 Advanced Curtain
Conexión in situ de las señales de muting y alta resolución
Ventajas para el cliente
- La alta resolución (14 mm/30 mm) reduce las distancias de seguridad en las protecciones de accesos, con y sin muting
- Su robusta carcasa y su gran reserva de funcionamiento permiten el uso fiable también en condiciones ambientales adversas
- Las ranuras de montaje en tres laterales proporcionan una mayor flexibilidad en el montaje y facilitan la integración en la máquina
- Interfaces fáciles de utilizar y elementos de visualización simplifican la puesta en servicio y el mantenimiento
- La conexión in situ de las señales de muting en el dispositivo de conmutación de muting UE403 reduce al mínimo la necesidad de cableado y simplifica la puesta en servicio y el mantenimiento
- Reducción del tiempo de parada gracias a los avisadores luminosos visibles desde cualquier ángulo y a los indicadores de diagnóstico, así como a la memoria de configuración del dispositivo de conmutación de muting UE403