Contacto
Comentarios

Cortinas fotoeléctricas de seguridad
deTec / deTec2 Core / Par

Detalles
C2C-SA04530A10000
1213202
Detalles
C2C-EA04530A10000
1213203
Copiar enlace abreviado
    • Características
      AplicaciónEntorno industrial estándar
      Parte del sistemaPar
      Emisor compatible1213202
      Receptor compatible1213203
      Resolución30 mm
      Alcance15 m
      Altura del campo de protección450 mm
      Tiempo de respuesta10 ms
      Ausencia de zonas ciegas
      SincronizaciónSincronización óptica
      Elementos suministrados

      Emisor

      Receptor

      Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad

      Indicacion de seguridad

      Instrucciones de montaje

      Instrucciones de uso para descargar

    • Características técnicas de seguridad
      TipoTipo 2 (IEC 61496-1)
      Nivel de integridad de seguridad

      SIL1 (IEC 61508)

      SILCL1 (IEC 62061)

      CategoríaCategoría 2 (ISO 13849-1)
      Performance LevelPL c (ISO 13849-1)
      PFHD (probabilidad media de un potencial riesgo por fallo a la hora)31 x 10-9
      TM (tiempo de uso)20 años (ISO 13849-1)
      Estado seguro en caso de falloComo mínimo una salida conmutada segura (OSSD) se encuentra en estado de desconexión.
    • Funciones
      Diseñada para fines de protección
      Medición automática de la anchura del campo de protección
    • Interfaz
      Conexión de sistemaConector macho M12 de 5 polos
      Elementos de indicaciónLEDs
      Bus de campo, red industrial
      Integración mediante controlador de seguridad Flexi SoftCANopen 1)
      DeviceNet™
      EtherCAT®
      EtherNet/IP™
      Modbus TCP
      PROFIBUS DP
      PROFINET
      • 1) Más información sobre Flexi Soft -> www.sick.com/Flexi_Soft.
    • Datos eléctricos
      Clase de protecciónIII (IEC 61140)
      Tensión de alimentación VS24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
      Ondulación≤ 10 %
      Consumo de energía habitual1,73 W (DC) / 0,86 W (DC)
      Salidas conmutadas seguras (OSSD)
      Tipo de salida2 semiconductores PNP, a prueba de cortocircuitos, con supervisión de cortocircuitos entre las salidas de conmutación 1)
      Estado ON, tensión de conmutación HIGH24 V CC (UV – 2,25 V CC ... UV)
      Estado OFF, tensión de conmutación LOW≤ 2 V DC
      Capacidad de carga eléctrica de cada OSSD≤ 300 mA
      • 1) Válido para las tensiones dentro de un rango de –30 V a +30 V.
    • Datos mecánica
      DimensionesVéase el dibujo acotado
      Material de la carcasaPerfil de aluminio extruido
      Radio de curvatura
      Con tendido fijo> 12 veces el diámetro del cable
      En movimiento> 15 veces el diámetro del cable
    • Datos de ambiente
      Grado de protección

      IP65 (CEI 60529)

      IP67 (CEI 60529)

      Temperatura ambiente de servicio–30 °C ... +55 °C
      Temperatura de almacenamiento–30 °C ... +70 °C
      Humedad del aire 15 % ... 95 %, sin condensación
      Resistencia a la fatiga por vibracionesCEI 60068-2-6
      Resistencia contra choques10 g, 16 ms (CEI 60068-2-27)
    • Otros datos
      Longitud de onda850 nm
      Tipo de luzPróximo al Infrarrojo (NIR), invisible
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027272704
      ECl@ss 5.1.427272704
      ECl@ss 6.027272704
      ECl@ss 6.227272704
      ECl@ss 7.027272704
      ECl@ss 8.027272704
      ECl@ss 8.127272704
      ECl@ss 9.027272704
      ECl@ss 10.027272704
      ECl@ss 11.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Dibujos técnicos

    C2C-SA04530A10000, C2C-EA04530A10000
    Esquema de dimensiones
    C2C-SA04530A10000, C2C-EA04530A10000
    Ejemplo de conmutación Cortina fotoeléctrica de seguridad deTec2 Core conectada al relé de seguridad UE48-2OS
Safe and intelligent

Increased productivity and short downtimes—the future of mobile maintenance

Product family deTec at a glance

Arriba