Contacto
Comentarios

Cortinas fotoeléctricas de seguridad
C4000 Standard

Mayor alcance para una flexibilidad aún mayor

Ventajas para el cliente

  • Alineación y diagnóstico rápidos gracias a su indicador de 7 segmentos
  • La codificación de los haces protege los sistemas frente a las influencias mutuas, garantizando una alta disponibilidad
  • Mayor flexibilidad y menor necesidad de cableado gracias a la posibilidad de conectar hasta tres sistemas en cascada
  • Puesta en servicio rápida y sencilla gracias a la configuración previa de los sistemas o al conector de clonación
  • Alta disponibilidad gracias a la sencillez de configuración y diagnóstico

Visión general

Mayor alcance para una flexibilidad aún mayor

La cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 Standard protege los puntos y las zonas de peligro de forma económica y fiable. La conexión en cascada de varios sistemas ofrece al usuario un alto grado de flexibilidad para cada aplicación. Funciones como el bloqueo de rearranque y el control de contactor hacen que la integración en la máquina sea muy sencilla. Diversos adaptadores de sujeción y accesorios inteligentes posibilitan un montaje flexible. La alineación y el diagnóstico son muy rápidos gracias al acreditado indicador de 7 segmentos. La cortina C4000 Standard que proporciona alturas de campo de protección de entre 300 y 1.800 mm ofrece seguridad de máquinas fiable hasta el máximo nivel de protección PL e.

Lo más destacado
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Indicador de 7 segmentos
  • Inicio de ciclo por desactivación del sensor de presencia con unidad de evaluación UE402
  • Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
  • Configuración y diagnóstico mediante PC
  • Apta para conexión en cascada, hasta tres sistemas
  • Salida de aviso ADO (Application Diagnostic Output) para informar de la existencia de suciedad
  • Accesorio conector de clonación: permite almacenar los datos de configuración

 

Alternative product family

Product family deTec at a glance

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Altura del campo de protección150 mm ... 1.800 mm
    TipoTipo 4 (IEC 61496-1)
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Grado de protecciónIP65 (EN 60529)
    Temperatura ambiente de servicio0 °C ... +55 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba