Contacto
Comentarios

Cortinas fotoeléctricas de seguridad
C4000 Standard ATEX II 3G/3D

Flexibilidad total, incluso en atmósferas potencialmente explosivas

Ventajas para el cliente

  • ATEX II 3G / 3D para el uso en zonas 2/22
  • Grandes alcances de hasta 21 m y reserva de potencia suficiente para aplicaciones, por ejemplo, en la sección de pintura
  • Alineación y diagnóstico rápidos gracias a su indicador de 7 segmentos
  • La codificación de los haces protege a los sistemas frente a las interferencias mutuas, garantizando una alta disponibilidad
  • Puesta en servicio rápida y sencilla gracias a la configuración previa de los sistemas o al conector de clonación
  • Alta disponibilidad gracias a la sencillez de configuración y diagnóstico

Visión general

Flexibilidad total, incluso en atmósferas potencialmente explosivas

La cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 Standard ATEX II 3G/3D protege los puntos y las zonas de peligro de forma económica y fiable, incluso en atmósferas potencialmente explosivas. Funciones como el bloqueo de rearranque y el control de contactor hacen que la integración en la máquina sea muy sencilla. Diversos adaptadores de sujeción y accesorios inteligentes posibilitan un montaje flexible. La alineación y el diagnóstico son muy rápidos gracias al acreditado indicador de 7 segmentos. C4000 Standard ATEX II 3G/3D protege eficazmente los puntos de peligro en atmósferas potencialmente explosivas hasta una altura de campo de protección de 1.800 mm.

Lo más destacado
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zonas 2/22)
  • ATEX para gas: II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
  • ATEX para polvo: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Indicador de 7 segmentos
  • Codificación de haces para una asignación precisa de sistemas
  • Configuración y diagnóstico mediante PC
  • Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance10 m / 21 m
    Altura del campo de protección300 mm ... 1.800 mm
    Resolución14 mm ... 40 mm
    TipoTipo 4 (IEC 61496-1)
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Grado de protecciónIP65 (EN 60529)
    Temperatura ambiente de servicio0 °C ... +55 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba