Contacto
Comentarios

Cortinas fotoeléctricas de seguridad
C4000 Select Ex

Seguridad en entornos explosivos

Ventajas para el cliente

  • Es compatible con numerosas cortinas fotoeléctricas de seguridad de SICK, lo que permite una enorme flexibilidad a la hora de decidir la solución idónea para cada aplicación
  • Carcasa de gran durabilidad
  • Instalación y alineación sencillas con el sistema de sujeción especial
  • Puesta en servicio rápida del sistema premontado, formado por cortina fotoeléctrica y carcasa
  • Tiempos de parada reducidos gracias a la resistencia al agua y al polvo proporcionada por el tipo de protección IP 66
  • Indicadores de servicio LED de buena visibilidad para diagnósticos de errores rápidos
  • Capacidad de entrega y soporte de la solución de seguridad completa en todo el mundo

Visión general

Seguridad en entornos explosivos

La carcasa con cápsula resistente a la presión para las cortinas fotoeléctricas de seguridad se ha diseñado y autorizado para aplicaciones en zonas de peligro conforme a ATEX, para gas: II 2 G Ex d IIB T6 Gb, para polvo: II 2 D Ex tb IIIC T 56 °C Db. NFPA 70/NEC 500, Clase I, Div. 1, Grupos C y D, Clase II, Div. 1, Grupos E, F y G y Clase III, Div. 1. La carcasa es compatible con numerosas cortinas fotoeléctricas de seguridad de SICK y es idónea para aplicaciones como cabinas de pintura, silos de cereales, instalaciones de la industria química, etc. La combinación de carcasa con cápsula resistente a la presión y cortina fotoeléctrica de seguridad se ha sometido a las pruebas correspondientes y se encuentra en las listas UL. Su solución de seguridad cumple, por tanto, con fiabilidad todos los estándares de seguridad requeridos y todas las exigencias normativas.

Lo más destacado
  • ATEX para gas: II 2 G Ex d IIB T6 Gb
  • ATEX para polvo: II 2 D Ex tb IIIC T 56 °C Db
  • NFPA 70/NEC 500 Clase I, Div. 1, Grupos C y D
  • NFPA 70/NEC 500 Clase II, Div. 1, Grupos E, F y G
  • NFPA 70/NEC 500 Clase III, Div. 1
  • Disponible para alturas de campo de protección de 600 mm, 900 mm y 1.200 mm
  • Resolución: 30 mm
  • Alcance: 16 m

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance16 m
    Altura del campo de protección600 mm / 900 mm / 1.200 mm
    Resolución30 mm
    TipoTipo 4 (IEC 61496-1)
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Grado de protecciónIP66 (EN 60529)
    Temperatura ambiente de servicio0 °C ... +55 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba