Contacto
Comentarios

Cortinas fotoeléctricas de seguridad
C4000 Entry/Exit

Protección revolucionaria de acceso con diferenciación hombre-material

Ventajas para el cliente

  • Económica, gracias al ahorro de sensores de muting adicionales y otras medidas de protección
  • Una pareja de sensores compacta facilita notablemente el montaje; no se requieren sensores de muting adicionales
  • Gracias a la función de muting dinámica y autoadaptativa, el sistema puede diferenciar con seguridad las personas de los materiales, ofreciendo un nivel de seguridad máximo
  • La codificación de los haces protege los sistemas frente a las influencias mutuas, garantizando una alta disponibilidad
  • Alineación y diagnóstico rápidos gracias a su indicador de 7 segmentos

Visión general

Protección revolucionaria de acceso con diferenciación hombre-material

La cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 Entry/Exit se utiliza para aplicaciones en las que se transportan materiales automáticamente a la zona de peligro de una máquina mientras que el acceso de las personas debe quedar excluido. En lugar de sensores de muting adicionales, esta cortina fotoeléctrica de seguridad permanentemente activa, utiliza los datos de la monitorización autoadaptativa de distancias para diferenciar con seguridad entre materiales y personas.

Lo más destacado
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Cegado dinámico autoadaptativo
  • Indicador de 7 segmentos
  • Exploración múltiple para aumentar la disponibilidad del sistema
  • Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
  • Codificación de haces
  • Configuración y diagnóstico mediante PC

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance19 m
    TipoTipo 4 (IEC 61496-1)
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Grado de protecciónIP65 (CEI 60529)
    Temperatura ambiente de servicio0 °C ... +55 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba