Contacto
Comentarios

Cortinas fotoeléctricas de seguridad
C4000 Advanced

Mayor productividad con mayor seguridad de las máquinas

Ventajas para el cliente

  • Las funciones de cegado permiten la detección fiable y segura de objetos, aumentando así la productividad
  • Alineación y diagnóstico rápidos gracias a su indicador de 7 segmentos
  • La codificación de los haces protege los sistemas frente a las influencias mutuas, garantizando una alta disponibilidad
  • Con el conector de clonación se pueden duplicar las configuraciones de forma rápida y sencilla, ahorrando tiempo y costes
  • Mayor flexibilidad y menor necesidad de cableado gracias a la posibilidad de conectar hasta tres sistemas en cascada
  • Alta disponibilidad gracias a la sencillez de configuración y diagnóstico

Visión general

Mayor productividad con mayor seguridad de las máquinas

La cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 Advanced protege los puntos y las zonas de peligro de forma fiable. Las funciones de cegado integradas permiten la presencia de objetos definidos en el campo de protección, como cables o mesas de trabajo, manteniendo al mismo tiempo la seguridad para el operador. La conexión en cascada de varios sistemas ofrece al usuario un alto grado de flexibilidad para cada aplicación. Funciones como el bloqueo de rearranque y el control de contactor hacen que la integración en la máquina sea muy sencilla. Diversos adaptadores de sujeción y accesorios inteligentes posibilitan un montaje flexible. La alineación y el diagnóstico son muy rápidos gracias al acreditado indicador de 7 segmentos. La cortina C4000 Advanced que proporciona alturas de campo de protección de entre 300 y 1.800 mm ofrece seguridad de máquinas fiable hasta el máximo nivel de protección PL e.

Lo más destacado
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Diversas posibilidades de cegado de objetos: fijo, flotante o aprendizaje
  • Indicador de 7 segmentos
  • Inicio de ciclo por desactivación del sensor de presencia con unidad de evaluación UE402
  • Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
  • Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
  • Configuración y diagnóstico mediante PC
  • Apta para conexión en cascada, hasta tres sistemas

 

Alternative product family

Product family deTec at a glance

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Nivel de seguridadTipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Resolución14 mm ... 40 mm
    Alcance10 m / 21 m
    Altura del campo de protección150 mm ... 1.800 mm
    Grado de protecciónIP65
    Temperatura ambiente de servicio0 °C ... +55 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba