Contacto
Comentarios

Cortinas fotoeléctricas de seguridad

Soluciones óptimas y económicas para exigencias individuales

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad se utilizan para aplicaciones en las que es necesario proteger de forma fiable y económica puntos y zonas de peligro. Independientemente de la variante, tienen integradas diversas funciones de las máquinas o se pueden seleccionar a través de soluciones de control seguras. La gama abarca diseños pequeños y compactos o variantes extremadamente robustas y resistentes para entornos especiales hasta el máximo nivel de seguridad.

Filtrar por:
4.5 m 30.0 m

18 resultados:

Resultado 1 - 18 de 18

Vista: Galería Lista
Gama de productos deTec
Porque pensamos más allá de la seguridad
  • Diagnóstico NFC y app smartphone
  • Diagnóstico y automatización a través de IO-Link
  • Muting de señal 2
  • Protección inteligente para detectar la presencia de personas entre la cortina fotoelectrica de seguridad y la zona peligrosa
  • Anchuras variables del campo de protección
  • Configuración de todas las funciones sin necesidad de software
  • Resolución reducida: 1 o 2 haces
  • Tipos de protección IP 65, IP 67 e IP 69K, así como las variantes para atmósferas potencialmente explosivas
Gama de productos C4000 Fusion Ex

Preparado para zona Ex

  • Certificado para emplear en atmósferas potencialmente explosivas según ATEX, IECEx y NEC mediante carcasa protegida contra explosiones
  • Protección de acceso con distinción entre personas y materiales, sin muting
  • Protección del punto de peligro con cegado fijo opcional
  • Disponible para alturas de campo de protección de 600 mm, 900 mm y 1.200 mm
Flexibilidad total, incluso en atmósferas potencialmente explosivas
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zonas 2/22)
  • ATEX para gas: II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
  • ATEX para polvo: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Indicador de 7 segmentos
  • Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
  • Codificación de haces para una asignación precisa de sistemas
  • Configuración y diagnóstico mediante PC
Gama de productos C4000 Advanced Ex
Seguridad en entornos explosivos
  • ATEX para gas: II 2 G Ex d IIB T6 Gb
  • ATEX para polvo: II 2 D Ex tb IIIC T 56 °C Db
  • NFPA 70/NEC 500 Clase I, Div. 1, Grupos C y D
  • NFPA 70/NEC 500 Clase II, Div. 1, Grupos E, F y G
  • NFPA 70/NEC 500 Clase III, Div. 1
  • Disponible para alturas de campo de protección de 600 mm, 900 mm y 1.200 mm
  • Resolución: 30 mm
  • Alcance: 16 m
Flexibilidad total, incluso en atmósferas potencialmente explosivas
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zonas 2/22)
  • ATEX para gas: II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
  • ATEX para polvo: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Indicador de 7 segmentos
  • Codificación de haces para una asignación precisa de sistemas
  • Configuración y diagnóstico mediante PC
  • Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
Gama de productos C4000 Select Ex
Seguridad en entornos explosivos
  • ATEX para gas: II 2 G Ex d IIB T6 Gb
  • ATEX para polvo: II 2 D Ex tb IIIC T 56 °C Db
  • NFPA 70/NEC 500 Clase I, Div. 1, Grupos C y D
  • NFPA 70/NEC 500 Clase II, Div. 1, Grupos E, F y G
  • NFPA 70/NEC 500 Clase III, Div. 1
  • Disponible para alturas de campo de protección de 600 mm, 900 mm y 1.200 mm
  • Resolución: 30 mm
  • Alcance: 16 m
Gama de productos C4000 Fusion ATEX II 3G/3D
Flexibilidad total, incluso en atmósferas potencialmente explosivas
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zonas 2/22)
  • ATEX para gas: II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
  • ATEX para polvo: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Indicador de 7 segmentos
  • Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
  • Codificación de haces para una asignación precisa de sistemas
  • Configuración y diagnóstico mediante PC
Flexibilidad total, incluso en atmósferas potencialmente explosivas
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zonas 2/22)
  • ATEX para gas: II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
  • ATEX para polvo: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Indicador de 7 segmentos
  • Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
  • Codificación de haces para una asignación precisa de sistemas
  • Configuración y diagnóstico mediante PC
Gama de productos miniTwin2
Diseño reducido, alta flexibilidad y opciones universales
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Concepto de dispositivo sin zonas ciegas y con una sección transversal compacta (15 mm x 32 mm)
  • Twin Stick: emisor y receptor en una sola carcasa, conectables en cascada
  • Altura del campo de protección adaptable a cualquier situación mediante incrementos de 60 mm: desde 120 hasta 1.200 mm
  • Alcances típicos de 0 m a 8 m
  • El control de contactor y la función de reinicio se configuran de manera inteligente y sin necesidad de software.
  • Conector del dispositivo: M12 de 5 polos
Gama de productos miniTwin4
La cortina de luz más pequeña con el nivel de protección más alto: PL e
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Concepto de dispositivo sin zonas ciegas y con una sección transversal compacta (15 mm x 32 mm)
  • Twin Stick: emisor y receptor en una sola carcasa, conectables en cascada
  • Altura del campo de protección adaptable a cualquier situación mediante incrementos de 60 mm: desde 120 hasta 1.200 mm
  • Alcances típicos de 0 m a 5 m
  • El control de contactor y la función de reinicio se configuran de manera inteligente y sin necesidad de software.
  • Conector del dispositivo: M12 de 5 polos
Gama de productos TWINOX4
Diseño compacto para pura fiabilidad
  • Resistencia a los medios mediante carcasa de acero inoxidable
  • Diseño con bordes redondeados y sin muescas que permite una fácil limpieza
  • Concepto Twin: emisor y receptor en la misma carcasa
  • Bloqueo de rearranque, control de contactor (EDM), codificación de haces
  • Tipos de protección IP 65 e IP 67
Gama de productos M4000 Advanced Curtain
Conexión in situ de las señales de muting y alta resolución
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Carcasa robusta con 3 ranuras de montaje
  • Indicador de 7 segmentos
  • 14 mm o 30 mm de resolución, hasta 19 m de alcance
  • Bloqueo de rearranque, control de contactor (EDM), salida de aviso (ADO) e interfaz SDL
  • Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
  • Muting: conexión in situ y procesamiento en combinación con el dispositivo de conmutación de muting UE403
  • Configuración y diagnóstico mediante PC
Gama de productos C4000 Select
Versatilidad y flexibilidad también en condiciones ambientales adversas
  • Tipo 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
  • Configuración mediante interruptor DIP, sin necesidad de ordenador
  • Gran alcance de hasta 19 m
  • Láser de alineación e indicador de alineación integrados
  • Carcasa robusta con 3 ranuras de montaje para la máxima flexibilidad de instalación
  • Cegado de 1/2 haces
  • Diagnóstico mediante indicador de 7 segmentos; códigos de error directamente en el dispositivo
  • Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
  • Apta para conexión en cascada (hasta tres sistemas o con un escáner láser de seguridad)
Gama de productos C4000 Palletizer
Alternativa innovadora de muting para protección de accesos
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Cegado dinámico autoadaptativo para la detección de mercancías y palés
  • Detección de dirección
  • Evaluación múltiple
  • Resolución reducida
  • Alternativa de muting
  • Codificación de haces
  • Supresión de inhibiciones de objeto
Gama de productos C4000 Entry/Exit
Protección revolucionaria de acceso con diferenciación hombre-material
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Cegado dinámico autoadaptativo
  • Indicador de 7 segmentos
  • Exploración múltiple para aumentar la disponibilidad del sistema
  • Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
  • Codificación de haces
  • Configuración y diagnóstico mediante PC
Gama de productos C4000 Fusion
Multifuncional y fácil de usar, de alta disponibilidad y seguridad
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Cegado dinámico y autoadaptativo para la protección de acceso en función de la aplicación
  • Protección de manos y de zonas en entornos sucios
  • Evaluación múltiple
  • Resolución reducida
  • Cegado fijo
  • 2 barreras fotoeléctricas virtuales
  • Láser de alineación integrado
Gama de productos C4000 Advanced
Mayor productividad con mayor seguridad de las máquinas
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Diversas posibilidades de cegado de objetos: fijo, flotante o aprendizaje
  • Indicador de 7 segmentos
  • Inicio de ciclo por desactivación del sensor de presencia con unidad de evaluación UE402
  • Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
  • Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
  • Configuración y diagnóstico mediante PC
  • Apta para conexión en cascada, hasta tres sistemas
Gama de productos C4000 Standard
Mayor alcance para una flexibilidad aún mayor
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Indicador de 7 segmentos
  • Inicio de ciclo por desactivación del sensor de presencia con unidad de evaluación UE402
  • Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
  • Configuración y diagnóstico mediante PC
  • Apta para conexión en cascada, hasta tres sistemas
  • Salida de aviso ADO (Application Diagnostic Output) para informar de la existencia de suciedad
  • Accesorio conector de clonación: permite almacenar los datos de configuración

Resultado 1 - 18 de 18

Arriba