Contacto
Comentarios

Columnas de dispositivos y de espejos

Combinación inteligente para la protección de accesos

Libre selección de espacio para la seguridad: las columnas de unidades y de espejos de SICK se emplean en aplicaciones en las que es difícil montar dispositivos de protección optoelectrónicos. Para proteger varios lados de zonas en centros de mecanizado o esclusas de materiales, las columnas de unidades combinadas con las columnas de espejos son la solución ideal. Los dispositivos de protección optoelectrónicos se montan en columnas de unidades autónomas. De esta forma se garantiza que las zonas de peligro se supervisen eficazmente. Las columnas de espejos se utilizan en combinación con las de unidades para reenviar los haces del emisor al receptor. Esto permite proteger varios lados de una máquina con un único par de sensores, lo que reduce significativamente el cableado. Además de una protección estable del dispositivo, las columnas de unidades ofrecen dos ranuras de montaje externas, la condición perfecta para la construcción de estaciones de muting.

Filtrar por:

4 resultados:

Resultado 1 - 4 de 4

Vista: Galería Lista
Protección multilateral inteligente de la zona en torno a los puntos de peligro
  • Solución de montaje independiente
  • Diseño robusto, compacto y muy estable
  • Montaje y ajuste sencillos
  • Gran superficie de espejo para una protección multilateral eficiente mediante el desvío de haces y gran disponibilidad
  • Columnas de espejos de diversas longitudes
  • Con espejo continuo para cortinas fotoeléctricas de seguridad y para barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz con cualquier número de haces
Protección multilateral inteligente de la zona en torno a los puntos de peligro
  • Solución de montaje independiente
  • Diseño robusto, compacto y muy estable
  • Montaje y ajuste sencillos
  • Gran superficie de espejo para una protección multilateral eficiente mediante el desvío de haces y gran disponibilidad
  • Columnas de espejos de diversas longitudes
  • Con espejos individuales para barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz
Protección inteligente de accesos y zonas
  • Solución de montaje independiente
  • Diseño robusto, compacto y muy estable
  • Montaje y ajuste sencillos
  • Protección de dispositivos contra influencias externas
  • Uso universal para:
  • Barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz
  • Cortinas fotoeléctricas de seguridad
Pantalla frontal con calefacción para una clara visión
  • Pantalla frontal calefactada para aplicaciones en exteriores
  • Solución de montaje independiente
  • Diseño robusto, compacto y muy estable
  • Montaje y ajuste sencillos
  • Protección de dispositivos contra influencias externas
  • Posibilidad de utilización para barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz M4000

Resultado 1 - 4 de 4

Arriba