Contacto
Comentarios

Barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz

Economía y eficiencia completadas con funcionalidad y diseño

Las barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz son dispositivos de protección sin contacto con dos o más haces de luz. Si se interrumpe uno o más de los haces de luz, se envía una señal de apagado a la máquina para interrumpir el estado con potencial de riesgo. Un sistema se compone de un transmisor y un receptor. En sistemas activos y pasivos el transmisor y el receptor se encuentran en la misma carcasa y una unidad de desvío es la encargada de desviar el haz de luz.

Filtrar por:

18 resultados:

Resultado 1 - 18 de 18

Vista: Galería Lista
Gama de productos deTem4 A/P
Flexibilidad que convence
  • NFC, IO-Link y SICK-Safety-Assistant-App con datos de diagnóstico en tiempo real
  • Diferentes alcances de hasta 8 m, 2 o 4 haces, muting de 2 señales
  • Emisor y receptor en una carcasa compacta
  • Codificación de haces, control de contactor y bloqueo de rearranque
  • Configuración de todas las funciones sin necesidad de software
  • Integración opcional: LED superior
Gama de productos deTem4 Core
Protección de accesos sencilla y eficiente
  • Alcance típico de hasta 90 m
  • 2 versiones: corto y largo alcance
  • Diseño compacto
  • Carcasa similar a la de deTec
  • Versiones con 2, 3 y 4 haces
  • Temperatura ambiente de servicio de –30 °C a +55 °C
  • Tipos de protección IP 65 e IP 67
Gama de productos deTem2 Core
Protección de accesos sencilla y eficiente
  • Alcance típico de hasta 90 m
  • 2 versiones: corto y largo alcance
  • Diseño compacto
  • Carcasa similar a la de deTec
  • Versiones con 2, 3 y 4 haces
  • Temperatura ambiente de servicio de –30 °C a +55 °C
  • Tipos de protección IP 65 e IP 67
Gama de productos deTem2 Core IP69K
La respuesta más segura a la alta presión
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Todo el sistema cumple el tipo de protección IP 69K
  • Resistencia certificada conforme a Ecolab y Diversey
  • Diseño sin bordes ni hendiduras que permite una fácil limpieza
  • Carcasa de protección construida de forma que se pueda sustituir
  • Membrana transpirable que evita la condensación en la carcasa de protección
Gama de productos deTem4 Core IP69K
La respuesta más segura a la alta presión
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Todo el sistema cumple el tipo de protección IP 69K
  • Resistencia certificada conforme a Ecolab y Diversey
  • Diseño sin bordes ni hendiduras que permite una fácil limpieza
  • Carcasa de protección construida de forma que se pueda sustituir
  • Membrana transpirable que evita la condensación en la carcasa de protección
Gama de productos deTem4 Core Ex

Preparado para zona Ex

  • Barrera fotoeléctrica de seguridad multihaz premontada y precableada en carcasa protegida contra explosiones
  • Certificado para emplear en atmósferas potencialmente explosivas según ATEX, IECEx y NEC mediante carcasa protegida contra explosiones
  • Alcance típico de hasta 75,6 m
  • Versiones con 2, 3 y 4 haces

Gama de productos M4000 Standard
Máxima eficiencia y disponibilidad sin necesidad de ordenador
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Carcasa robusta con 3 ranuras de montaje
  • Gran alcance de hasta 70 m
  • Control de contactor (EDM), bloqueo de rearranque y salida de aviso
  • Tecnología de conexión estándar M12
  • Indicador de 7 segmentos
  • Botones de configuración para el ajuste a las características de la máquina
  • Integración opcional: láser de alineación, avisador luminoso, interfaz AS-Interface
Gama de productos M4000 Advanced
Inteligente y efectivo: conexión de las señales de muting directamente in situ
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Carcasa robusta con 3 ranuras de montaje
  • Gran alcance de hasta 70 m
  • Control de contactor (EDM), bloqueo de rearranque, salida de aviso e interfaz SDL
  • Muting en combinación con el dispositivo de conmutación de muting UE403
  • Indicador de 7 segmentos
  • Configuración y diagnóstico mediante PC
  • Integración opcional: láser de alineación, avisador luminoso
Gama de productos deTem4 Core Ex II 3GD
Seguridad en entornos explosivos
  • ATEX para gas: II 3G Ex ec op is IIC T4 Gc
  • ATEX para polvo: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Soporte innovador
  • Indicador LED de alineación y de estado
  • Tecnología de conexión estandarizada: conector macho M12, conexión de 5 polos, compatible con Flexi Loop
  • Tipos de protección: IP65 e IP67
Gama de productos deTem2 Core Ex II 3GD
Seguridad en entornos explosivos
  • ATEX para gas: II 3G EX nA op es IIB T4 GC X
  • ATEX para polvo: II 3D Ex tc IIIB T135°C Dc
  • Soporte innovador
  • Indicador de alineación LED y de estado
  • Tecnología de conexión estandarizada: conector macho M12, conexión de 5 polos, compatible con Flexi Loop
  • Tipos de protección: IP65 e IP67
Gama de productos M2000 Cascadable
Gran flexibilidad y versatilidad mediante conexiones en cascada
  • Tipo 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Carcasa robusta con diseño industrial
  • Indicador de 7 segmentos
  • Alcance de hasta 25 m
  • Control de contactor (EDM) y auto prueba interna configurable sin necesidad de ordenador
  • Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
  • Conexión estándar M12 disponible
  • Apta para conexión en cascada, hasta tres sistemas
Gama de productos M2000 Standard A/P
Cableado inteligente y máxima disponibilidad con diseño industrial acreditado
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Carcasa robusta con diseño industrial
  • Alcance de hasta 6 m
  • Control de contactor (EDM) y autocomprobación interna configurable sin necesidad de ordenador
  • Conexión estándar M12 disponible
  • Indicador de 7 segmentos
  • Variante A/P exclusiva para cableado económico
Gama de productos M2000 RES/EDM
Funciones integradas y sencillez de uso con diseño industrial acreditado
  • Tipo 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Carcasa robusta con diseño industrial
  • Indicador de 7 segmentos
  • Gran alcance de hasta 70 m
  • Control de contactor (EDM), bloqueo de rearranque (RES) y auto prueba interna configurable sin necesidad de ordenador
  • Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
  • Conexión estándar M12 disponible
Gama de productos M2000 Standard
Diseño industrial robusto y facilidad de uso sin necesidad de ordenador
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Carcasa robusta con diseño industrial
  • Gran alcance de hasta 70 m
  • Control de contactor (EDM) y autocomprobación interna configurable sin necesidad de ordenador
  • Conexión estándar M12 disponible
  • Indicador de 7 segmentos
  • Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
Gama de productos M2000 RES/EDM A/P
Cableado inteligente y funciones integradas para soluciones económicas
  • Tipo 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Carcasa robusta con diseño industrial
  • Indicador de 7 segmentos
  • Alcance de hasta 6 m
  • Control de contactor (EDM), bloqueo de rearranque (RES) y auto prueba interna configurable sin necesidad de ordenador
  • Variantes activas y pasivas para un cableado más económico
  • Conexión estándar M12 disponible
Gama de productos M4000 Area
Amplia gama de alcances para la protección de zonas o detección de presencia
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Carcasa robusta con 3 ranuras de montaje
  • Gran alcance de hasta 70 m
  • Resolución: 60 mm u 80 mm
  • Control de contactor (EDM), bloqueo de rearranque, salida de aviso e interfaz SDL
  • Indicador de 7 segmentos
  • Configuración y diagnóstico mediante PC
  • Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
Gama de productos M4000 Advanced A/P
Inteligente y efectivo: conexión de las señales de muting directamente in situ
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Transmisor y receptor en una sola carcasa, alcance de hasta 7,5 m
  • Control de contactor (EDM), bloqueo de rearranque, salida de aviso e interfaz SDL
  • Muting en combinación con el dispositivo de conmutación de muting UE403
  • Indicador de 7 segmentos
  • Configuración y diagnóstico mediante PC
  • Integración opcional: avisador luminoso
Gama de productos M4000 Standard A/P
Cableado inteligente y máxima disponibilidad
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Transmisor y receptor en una sola carcasa, alcance de hasta 7,5 m
  • Control de contactor (EDM), bloqueo de rearranque y salida de aviso
  • Tecnología de conexión estándar M12
  • Indicador de 7 segmentos
  • Botones de configuración para el ajuste a las características de la máquina
  • Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
  • Integración opcional: auxiliar de alineación láser, avisador luminoso, interfaz AS-Interface

Resultado 1 - 18 de 18

Arriba