Contacto
Comentarios

Barrera fotoeléctrica de seguridad monohaz
L21

Forma cilíndrica para aplicaciones de seguridad especiales hasta el tipo 2

Ventajas para el cliente

  • Integración sencilla gracias a las formas constructivas pequeñas y compactas con un alcance máximo
  • Ahorro de costes gracias a la opción de conexión directa a un sistema de control seguro
  • La flexibilidad de integración de los equipos permite protecciones de acceso individuales
  • Ideal para condiciones ambientales extremas, como calor, frío o humedad

Visión general

Forma cilíndrica para aplicaciones de seguridad especiales hasta el tipo 2

La barrera fotoeléctrica de seguridad monohaz L21 se compone de un transmisor y un receptor. El transmisor permite comprobar su funcionamiento directamente, gracias a su entrada de prueba. En combinación con una unidad de evaluación, se puede alcanzar el nivel de rendimiento PL c conforme a EN ISO 13849-1 o de tipo 2 conforme a IEC 61496. Son compatibles unidades de evaluación como Flexi Classic o Flexi Soft. Los LED de colores informan in situ sobre el estado de funcionamiento. Las distintas versiones del equipo permiten seleccionar el alcance necesario en cada aplicación. Todas las versiones son adecuadas para aplicaciones en entornos exigentes y permiten llevar a cabo tareas de protección complejas usando espejos de desvío.

Lo más destacado
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), solo puede usarse con un dispositivo de prueba apropiado, p. ej., Flexi Classic o Flexi Soft
  • Sensores M18 pequeños con alcance de hasta 10 m
  • Sensores M30 compactos con alcance de hasta 60 m
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura de –40 °C a 55 °C
  • Modelo metálico y de plástico
  • Óptica radial (espejo de desvío de 90°)
  • Diagnóstico y servicio sencillos

 

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Nivel de seguridadTipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    Alcance5 m / 10 m / 60 m
    Tamaño de construcciónM18 / M30,
    107,7 mm
    97,7 mm
    85,3 mm
    100 mm
    Tensión de alimentación24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    Grado de protecciónIP67 (EN 60529)
    Temperatura ambiente de servicio–40 °C ... +55 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba