Contacto
Comentarios

Barrera fotoeléctrica de seguridad monohaz

Barreras fotoeléctricas para su uso en condiciones extremas

Las barreras fotoeléctricas de seguridad monohaz se componen de transmisores y receptores autocomprobables o de transmisores y receptores comprobables en combinación con una unidad de evaluación. Estos dispositivos destacan por su gran alcance y por la variedad de formas y tamaños disponibles. Corresponden al tipo 2 o al tipo 4 conforme a EN 61496 y PL c o PL e conforme a EN ISO 13849. Las posibles aplicaciones incluyen robots, máquinas y centros de mecanizado, sistemas de paletización, almacenes verticales o líneas de transferencia.

Filtrar por:

14 resultados:

Resultado 1 - 14 de 14

Vista: Galería Lista
Gama de productos L41
Aplicación universal hasta el tipo 4 con soluciones de control seguras de SICK
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), solo puede usarse con un dispositivo de prueba apropiado, p. ej., Flexi Classic o Flexi Soft
  • Sensores M18 pequeños con alcance de hasta 10 m
  • Sensores M30 compactos con alcance de hasta 60 m
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura de –40 °C a 55 °C
  • Óptica radial (espejo de desvío de 90°)
Gama de productos L4000 Systems
Sistema completo con alta disponibilidad y tiempos de respuesta rápidos
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), solo puede usarse con UE401
  • Sensores M18 pequeños con alcance de hasta 10 m
  • Sensores M30 compactos con alcance de hasta 60 m
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura de –20 °C a 55 °C
  • Dispositivo de evaluación estrecho (22,5 mm) con control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
  • Tiempo de respuesta rápido de máx. 30 µs
  • Pueden conectarse en cascada hasta 8 sensores
Gama de productos WSU/WEU26-3
Diseño robusto para una gran resistencia en condiciones ambientales extremas
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Diseño robusto
  • Posibilidades de aplicación universal
  • Alcance de hasta 70 m
  • Salidas de relé
  • Calefacción de la pantalla frontal
Gama de productos L28
Diseño compacto para una integración óptima en aplicaciones de seguridad hasta el tipo 2
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), solo puede usarse con un dispositivo de prueba apropiado, p. ej., Flexi Classic o Flexi Soft
  • Diseño compacto con alcances de hasta 18 m
  • Carcasa de plástico, ABS
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura de entre –40 °C y +60 °C
Gama de productos L21
Forma cilíndrica para aplicaciones de seguridad especiales hasta el tipo 2
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), solo puede usarse con un dispositivo de prueba apropiado, p. ej., Flexi Classic o Flexi Soft
  • Sensores M18 pequeños con alcance de hasta 10 m
  • Sensores M30 compactos con alcance de hasta 60 m
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura de –40 °C a 55 °C
  • Modelo metálico y de plástico
  • Óptica radial (espejo de desvío de 90°)
  • Diagnóstico y servicio sencillos
Gama de productos L27
Diseño estándar y gran alcance para aplicaciones de seguridad hasta el tipo 2
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), solo puede usarse con un dispositivo de prueba apropiado, p. ej., Flexi Classic o Flexi Soft
  • Diseño compacto con alcance de hasta 35 m
  • Calefacción integrada
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura de entre –40 °C y +60 °C
Gama de productos L29
Diseño pequeño para una integración óptima en aplicaciones de seguridad hasta el tipo 2
  • Clases de seguridad: tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), solo en combinación con un dispositivo de prueba de la gama de productos Flexi Classic (UE410-MU)
  • Tamaños muy pequeños (50 mm x 23,6 mm x 12,2 mm)
  • Carcasa VISTAL® muy robusta
  • Resistencia de materiales comprobada por Ecolab
  • Tipo de protección IP 66, IP 67 e IP 69K
  • Rango de temperatura de entre –40 °C y +60 °C
Gama de productos L25
Seguridad de máquinas flexible para aplicaciones de tipo 2
  • BluePilot: útil de alineación óptico
  • Smart Sensor: comunicación eficiente con IO-Link
  • Carcasa VISTAL® extremadamente robusta
  • Tipo de protección IP66, IP67 e IP69K
  • Alcance típico de hasta 20 m
  • Tipo de luz: luz IR y luz roja visible
  • Sistemas de fijación y conexión estandarizados
  • Tipo 2, PL c, SIL1
Gama de productos L26

Seguridad de máquinas flexible para aplicaciones de tipo 2

  • BluePilot: útil de alineación óptico
  • Smart Sensor: comunicación eficiente con IO-Link
  • Carcasa VISTAL® extremadamente robusta
  • Tipo de protección IP66, IP67 e IP69K
  • Alcance típico de hasta 50 m
  • Tipo de luz: luz IR y luz roja visible
  • Sistemas de fijación y conexión estandarizados
  • Tipo 2, PL c, SIL1
Gama de productos WS/WE18-3
Gama de productos WS/WE12-2
Gama de productos VS/VE18-2
Gama de productos WS/WE27-2
Gama de productos WS/WE24-2

Resultado 1 - 14 de 14

Arriba