Contacto
Comentarios

Sistemas de medición de polvo por transmisión
DUSTHUNTER T100

Sistema de medición de polvo por transmisión con idoneidad verificada para la supervisión de emisiones

Ventajas para el cliente

  • Instalación, puesta en servicio y manejo sencillos
  • Medición con independencia de la velocidad del gas, la humedad y la carga de las partículas
  • Mantenimiento bajo gracias a la función de autovigilancia
  • Idoneidad verificada según la norma EN 15267

Visión general

Sistema de medición de polvo por transmisión con idoneidad verificada para la supervisión de emisiones

El DUSTHUNTER T100 es un sistema para medir concentraciones de polvo medias o altas. El principio básico de medición es la transmisión. Pueden calcularse y emitirse la opacidad y la extinción, así como la concentración de polvo, tras efectuar mediciones gravimétricas de referencia. Este sistema de medición tiene un sistema de control de suciedad integrado. El DUSTHUNTER T100 se ha sometido a la pruebas de conformidad especificadas por la norma europea EN 15267.

Lo más destacado
  • Para concentraciones de polvo de medianas a altas
  • Control de suciedad integrado
  • Prueba automática de punto cero y punto de referencia
  • Para intervalos de medición de pequeños a grandes

Accesorios

spareparts

Aplicaciones

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Sistema DUSTHUNTER T100

    Sistema DUSTHUNTER T100

    Magnitudes de medidaTransmisión, Opacidad, Opacidad relativa, Extinción, Concentración de polvo
    Magnitudes de medida homologadasConcentración de polvo
    Principios de mediciónMedición por transmisión
    Región del espectro
    450 nm ... 700 nm
    Rango de medición
    Transmisión100 ... 80 % / 100 ... 0 %
    Opacidad0 ... 20 % / 0 ... 100 %
    Opacidad relativa0 ... 20 % / 0 ... 100 %
    Extinción0 ... 0,1 / 0 ... 2
    Concentración de polvo0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    La medición depende del intervalo de medición y de las propiedades de las partículas
    Campos de medición certificados
    Concentración de polvo (transmisión)0 ... 0,1 Ext / 0 ... 0,05 Ext / 0 ... 0,2 Ext / 0 ... 0,5 Ext / 0 ... 1 Ext
    Tiempo de adquisición (t90)
    1 s ... 600 s
    De ajuste libre
    Exactitud
    ± 2 %
    Temperatura de proceso
    –40 °C ... +600 °C
    Presión de proceso
    Con unidad de control MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Con unidad externa de aire de barrido–50 hPa ... 30 hPa
    Humedad de gas de proceso
    Sin condensación
    Diámetro del canal
    0,5 m ... 2,5 m
    2 m ... 5 m
    4 m ... 12 m
    Certificados de conformidad

    Homologado para instalaciones sujetas a licencia

    2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV])

    2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV])

    27. BImSchV

    Instrucciones técnicas para la calidad del aire (TA Luft)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/UE

    Seguridad eléctricaCE
    Funciones de control

    Autocomprobación automática (linealidad, suciedad, desviación, envejecimiento)

    Valores límite del grado de contaminación: a partir del 20%, advertencia; a partir del 30%, fallo

    Prueba manual de linealidad mediante filtro de referencia

    OpcionesUnidad externa de aire de barrido
  • Unidad de transmisión-recepción DHT-T10 y DHT-T21

    Unidad de transmisión-recepción DHT-T10 y DHT-T21

    DescripciónUnidad analizadora del sistema de medición de conducto cruzado
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    212 mm x 241 mm x 429 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    ≤ 6,5 kg
    Suministro de energía
    Tensión24 V
    Alimentación mediante unidad de control
    Consumo de energía≤ 15 W
  • Unidad reflectora DHT-R0x y DHT-R1x

    Unidad reflectora DHT-R0x y DHT-R1x

    DescripciónUnidad reflectora con reflector triple
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    212 mm x 241 mm x 364 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    DHT-R00, DHT-R01, DHT-R02≤ 3 kg
  • Unidad de control MCU-N

    Unidad de control MCU-N

    DescripciónUnidad para controlar los componentes del sistema y para evaluar y emitir los datos que estos han proporcionado
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Salidas analógicas3 Salidas:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Con aislamiento galvánico; otras dos salidas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0 ... 20 mA
    Sin aislamiento galvánico; otras dos entradas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Salidas digitales5 Contactos de relé:
    + 48 V, 1 A
    Sin potencial; para las señales de estado
    Entradas digitales4 Contactos sin potencial
    Modbus
    Tipo de integración en el bus de campoTCP (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    RTU RS-485 (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    PROFIBUS DP
    Tipo de integración en el bus de campoMediante módulo de interfaz opcional (solo es posible un módulo por MCU)
    Ethernet
    Tipo de integración en el bus de campoMediante módulo de interfaz opcional (solo es posible un módulo por MCU)
    FunciónConexión al software SOPAS ET o servidor OPC
    Indicador
    Pantalla LCD
    Indicadores LED de estado: “energía”, “mantenimiento” y “avería”
    ManejoMediante pantalla LCD o software SOPAS ET
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    ≤ 3,7 kg
    Suministro de energía
    Tensión90 ... 250 V
    Versión con 24 V CC disponible opcionalmente
    Frecuencia47 ... 63 Hz
    Consumo de energía≤ 15 W
    Opciones

    Módulos de interfaces

    Módulos de E/S

  • Unidad de control MCU-P

    Unidad de control MCU-P

    DescripciónUnidad para controlar los componentes del sistema y para evaluar y emitir los datos que estos han proporcionado. Con unidad de aire de lavado integrada.
    Caudal de gases
    ≤ 20 m³/h
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +45 °C
    Temperatura de aspiración para el aire de lavado
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Salidas analógicas3 Salidas:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Con aislamiento galvánico; otras dos salidas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0 ... 20 mA
    Sin aislamiento galvánico; otras dos entradas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Salidas digitales5 Contactos de relé:
    + 48 V, 1 A
    Sin potencial; para las señales de estado
    Entradas digitales4 Contactos sin potencial
    Modbus
    Tipo de integración en el bus de campoTCP (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    RTU RS-485 (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    PROFIBUS DP
    Tipo de integración en el bus de campoMediante módulo de interfaz opcional (solo es posible un módulo por MCU)
    Ethernet
    Tipo de integración en el bus de campoMediante módulo de interfaz opcional (solo es posible un módulo por MCU)
    FunciónConexión al software SOPAS ET o servidor OPC
    Indicador
    Pantalla LCD
    Indicadores LED de estado: “energía”, “mantenimiento” y “avería”
    ManejoMediante pantalla LCD o software SOPAS ET
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    ≤ 13,5 kg
    Suministro de energía
    Tensión90 ... 250 V
    Versión con 24 V CC disponible opcionalmente
    Frecuencia47 ... 63 Hz
    Consumo de energía≤ 70 W
    Opciones

    Módulos de interfaces

    Módulos de E/S

  • Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, trifásica

    Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, trifásica

    DescripciónUnidad para suministro de aire sin polvo para lavar las superficies ópticas
    Caudal de gases
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Con contrapresión de 30 hPa, dependiendo de la presión negativa en el filtro
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +55 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP54
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    18 kg
    Suministro de energía
    Corriente trifásicaΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de lavado40 mm
    Funciones de controlControlador de presión (punto de conmutación –35 hPa)
    Componentes integradosFiltro de dos etapas, tipo Europiclon, capacidad de polvo de 200 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba