Contacto
Comentarios

Sistemas de medición de polvo por transmisión
DUSTHUNTER C200

Dos en uno: sistema de medición de polvo con medición por transmisión y de luz dispersa

Ventajas para el cliente

  • Es idóneo para concentraciones de polvo con grandes fluctuaciones
  • Aplicación fiable gracias a la medición redundante
  • Mantenimiento bajo gracias a la función de autovigilancia
  • Equipado para valores límite cada vez más pequeños
  • Idoneidad verificada según la norma EN 15267

Visión general

Dos en uno: sistema de medición de polvo con medición por transmisión y de luz dispersa

El DUSTHUNTER C200 es un sistema de medición con idoneidad verificada que aúna las ventajas de ambos principios de medición, transmisión y luz dispersa, por lo que resulta ideal para medir concentraciones de polvo de muy bajas a altas. El sistema de autoalineación automática optimiza la posición del haz de medición y evita mediciones erróneas. En el dispositivo están integrados un sistema de comprobación automática del punto cero y del punto de referencia, así como un sistema de control de la suciedad.

Lo más destacado
  • Combinación de los sistemas de medición por transmisión y de luz dispersa
  • Para concentraciones de polvo de muy bajas a altas
  • Prueba automática de punto cero y punto de referencia
  • Control de suciedad y corrección en ambos lados
  • Autoalineación automática
  • Para diámetros de conducto de medianos a grandes

Accesorios

spareparts

Aplicaciones

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Sistema DUSTHUNTER C200

    Sistema DUSTHUNTER C200

    Magnitudes de medidaTransmisión, Opacidad, Opacidad relativa, Extinción, Concentración de polvo (luz dispersa), Concentración de polvo (transmisión), Intensidad de la luz dispersa
    Magnitudes de medida homologadasIntensidad de la luz dispersa, Extinción
    Principios de mediciónMedición por transmisión, Dispersión de la luz hacia adelante
    Región del espectro
    Medición por transmisión450 nm ... 700 nm
    Dispersión de la luz hacia adelante640 nm ... 660 nm
    Láser, Clase de protección 2, potencia < 1 mW
    Rango de medición
    Transmisión100 ... 90 % / 100 ... 0 %
    Opacidad0 ... 10 % / 0 ... 100 %
    Opacidad relativa0 ... 10 % / 0 ... 100 %
    Extinción0 ... 0,045 / 0 ... 2
    Concentración de polvo (luz dispersa)0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Concentración de polvo (transmisión)0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    La medición por transmisión depende del intervalo de medición y de las propiedades de las partículas
    Campos de medición certificados
    Concentración de polvo (luz dispersa)0 ... 50 SI / 0 ... 5 SI / 0 ... 20 SI / 0 ... 100 SI / 0 ... 200 SI
    Concentración de polvo (transmisión)0 ... 0,1 Ext / 0 ... 0,05 Ext / 0 ... 0,2 Ext / 0 ... 0,5 Ext / 0 ... 1 Ext
    Tiempo de adquisición (t90)
    1 s ... 600 s
    Ajustable
    Exactitud
    ≤ ± 2 %
    Temperatura de proceso
    –40 °C ... +300 °C
    Presión de proceso
    Con unidad de control MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Con unidad externa de aire de barrido–50 hPa ... 30 hPa
    Humedad de gas de proceso
    Sin condensación
    Diámetro del canal
    Con unidad de recepción de luz difusa de reflector DHC-R00,5 m ... 3 m
    Con unidad de recepción de luz difusa de reflector DHC-R12,5 m ... 8 m
    Certificados de conformidad

    Homologado para instalaciones sujetas a licencia

    2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV])

    2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV])

    27. BImSchV

    Instrucciones técnicas para la calidad del aire (TA Luft)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/UE

    Conforme a U.S. EPA PS-11

    Conforme a U.S. EPA PS-1

    Seguridad eléctricaCE
    Funciones de correcciónAutoalineación automática
    Funciones de control

    Autocomprobación automática (linealidad, suciedad, desviación, envejecimiento)

    Valores límite del grado de suciedad: a partir del 30%, advertencia; a partir del 40%, fallo

    Prueba manual de linealidad mediante filtro de referencia

  • Unidad de transmisión-recepción DHC-T

    Unidad de transmisión-recepción DHC-T

    DescripciónUnidad analizadora del sistema de medición de conducto cruzado
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    212 mm x 241 mm x 429 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    ≤ 9,5 kg
    Suministro de energía
    Tensión24 V
    Alimentación mediante unidad de control
    Consumo de energía≤ 17 W
  • Unidad de recepción de luz difusa de reflector DHC-R0

    Unidad de recepción de luz difusa de reflector DHC-R0

    DescripciónCombinación de unidad reflectora para mediciones de transmisión y unidad de recepción para medición de luz dispersa
    Longitud de la ruta de medición
    ≤ 0,1 m
    Intervalos de medición de luz dispersa eficaces
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    212 mm x 241 mm x 420 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    ≤ 8 kg
  • Unidad de recepción de luz difusa de reflector DHC-R1

    Unidad de recepción de luz difusa de reflector DHC-R1

    DescripciónCombinación de unidad reflectora para mediciones de transmisión y unidad de recepción para medición de luz dispersa
    Longitud de la ruta de medición
    ≤ 0,3 m
    Intervalos de medición de luz dispersa eficaces
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    265 mm x 308 mm x 549 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    ≤ 12 kg
  • Unidad de control MCU-N

    Unidad de control MCU-N

    DescripciónUnidad para controlar los componentes del sistema y para evaluar y emitir los datos que estos han proporcionado
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Salidas analógicas3 Salidas:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Con aislamiento galvánico; otras dos salidas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0 ... 20 mA
    Sin aislamiento galvánico; otras dos entradas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Salidas digitales5 Contactos de relé:
    + 48 V, 1 A
    Sin potencial; para las señales de estado
    Entradas digitales4 Contactos sin potencial
    Indicador
    Pantalla LCD
    Indicadores LED de estado: “energía”, “mantenimiento” y “avería”
    ManejoMediante pantalla LCD o software SOPAS ET
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    210 mm x 340 mm x 120 mm
    Peso
    ≤ 3,7 kg
    Suministro de energía
    Tensión90 ... 250 V
    Versión con 24 V CC disponible opcionalmente
    Frecuencia47 ... 63 Hz
    Consumo de energía≤ 15 W
    Opciones

    Módulos de interfaces

    Módulos de E/S

  • Unidad de control MCU-P

    Unidad de control MCU-P

    DescripciónUnidad para controlar los componentes del sistema y para evaluar y emitir los datos que estos han proporcionado. Con unidad de aire de lavado integrada.
    Caudal de gases
    ≤ 20 m³/h
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +45 °C
    Temperatura de aspiración para el aire de lavado
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Salidas analógicas3 Salidas:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Con aislamiento galvánico; otras dos salidas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0 ... 20 mA
    Sin aislamiento galvánico; otras dos entradas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Salidas digitales5 Contactos de relé:
    + 48 V, 1 A
    Sin potencial; para las señales de estado
    Entradas digitales4 Contactos sin potencial
    Indicador
    Pantalla LCD
    Indicadores LED de estado: “energía”, “mantenimiento” y “avería”
    ManejoMediante pantalla LCD o software SOPAS ET
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    300 mm x 455 mm x 220 mm
    Peso
    ≤ 13,5 kg
    Suministro de energía
    Tensión90 ... 250 V
    Versión con 24 V CC disponible opcionalmente
    Frecuencia47 ... 63 Hz
    Consumo de energía≤ 70 W
    Opciones

    Módulos de interfaces

    Módulos de E/S

  • Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, trifásica

    Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, trifásica

    DescripciónUnidad para suministro de aire sin polvo para lavar las superficies ópticas
    Caudal de gases
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Con contrapresión de 30 hPa, dependiendo de la presión negativa en el filtro
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +55 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP54
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    18 kg
    Suministro de energía
    Corriente trifásicaΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de lavado40 mm
    Funciones de controlControlador de presión (punto de conmutación –35 hPa)
    Componentes integradosFiltro de dos etapas, tipo Europiclon, capacidad de polvo de 200 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba