Contacto
Comentarios

Sistemas de medición de polvo por luz dispersa
FWE200DH

Medición de polvo fiable en gases húmedos

Ventajas para el cliente

  • Medición de polvo acreditada y fiable en gases húmedos
  • Funcionamiento rentable gracias a que tiene muy pocos componentes fungibles y los costes de instalación son muy bajos
  • Precisa muy poco mantenimiento, ya que ningún componente móvil está en contacto con gases agresivos
  • Vida útil muy larga gracias al diseño inteligente

Visión general

Medición de polvo fiable en gases húmedos

El dispositivo de medición de polvo FWE200DH ha sido diseñado para medir concentraciones de polvo en gases húmedos de forma continua. El gas se extrae con una sonda de extracción de gases y se calienta con un ciclón térmico por encima del punto de condensación. Las gotitas contenidas en el gas se evaporan y, por tanto, ya no pueden alterar el resultado de la medición. El principio de medición de luz dispersa de alta sensibilidad también permite medir con precisión concentraciones de polvo pequeñas.

El FWE200DH cumple los requisitos de las normas EN 14181 y EN 15267.

Lo más destacado
  • Para concentraciones de polvo de muy pequeñas a medianas
  • Extracción y conducción de gases combinadas en una sonda
  • Control de suciedad
  • Control automático de punto cero y punto de referencia
  • Configuración de parámetros sencilla y uso cómodo, opcionalmente mediante pantalla remota adicional
  • Supervisión del sistema integrado para poder detectar a tiempo la necesidad de mantenimiento

Accesorios

spareparts

Aplicaciones

Service & Support

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Unidad de medición y control FWE200DH

    Unidad de medición y control FWE200DH

    Magnitudes de medidaIntensidad de la luz dispersa, Concentración de polvo (según medición de referencia gravimétrica)
    Magnitudes de medida homologadasConcentración de polvo
    Principios de mediciónDispersión de la luz hacia adelante
    Región del espectro
    640 nm ... 660 nm
    Láser, Clase de protección 2, potencia < 1 mW
    Rango de medición
    Concentración de polvo0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Los campos de medición se pueden elegir libremente
    Disponibilidad de campos de medición superiores, previa solicitud
    Campos de medición certificados
    Concentración de polvo0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Tiempo de adquisición (t90)
    0,1 s ... 600 s
    De ajuste libre
    Exactitud
    ± 2 %
    Del valor final del campo de medición
    Temperatura de proceso
    Sonda de extracción de gases PVDF≤ +120 °C
    Sonda de extracción de gases Hastelloy≤ +220 °C
    Versiones para temperaturas mayores por encargo
    Presión de proceso
    Con unidad de aire de barrido SLV7 2BH1100–20 hPa ... 20 hPa
    Otros rangos de presión disponibles previa solicitud
    Velocidad de gas de proceso
    5 m/s ... 30 m/s
    Humedad de gas de proceso
    Máx. 40 g/m³ de agua líquida sin porcentaje de vapor de agua
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +50 °C
    Temperatura de aspiración para el aire de lavado–20 °C ... +45 °C
    Certificados de conformidad

    Homologado para instalaciones sujetas a licencia

    2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV])

    2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV])

    27. BImSchV

    Instrucciones técnicas para la calidad del aire (TA Luft)

    EN 15267

    EN 14181

    Conforme a U.S. EPA PS-11

    Si se utilizan opciones puede ser necesaria la aprobación de las autoridades locales

    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    Unidad de medición y controlIP54
    Unidad de controlIP65
    Salidas analógicas3 Salidas:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Con aislamiento galvánico
    Entradas analógicas6 Entradas:
    0 ... 20 mA
    Sin aislamiento galvánico
    Salidas digitales5 Salidas de relé (conmutador), sin potencial:
    + 48 V, 1 A
    Entradas digitales8 Entradas
    Interfaz de comunicación

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Serie

    Tipo de integración en el bus de campoTCP (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    RTU RS-485 (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    RS-232
    Mediante módulo de interfaz opcional (solo es posible un módulo por MCU)
    FunciónConexión al software SOPAS ET o servidor OPC
    Interfaz de servicio patentada
    Número1
    Indicador
    Pantalla LCD y luces LED de estado en unidad de control remoto
    EntradaTeclas de función
    ManejoManejo a través de menús mediante unidad de control o software SOPAS ET
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Unidad de medición y control FWE200DH813 mm x 722 mm x 286 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    Unidad de medición y control FWE200DH65 kg
    Sonda de extracción≤ 15 kg
    Material, en contacto con el medioPVDF, Hastelloy
    Suministro de energía
    Tensión115 V / 230 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energíaUnidad de medición y control FWE200DH: 0,8 kW ... 1,7 kW
    Recalentador de aire: ≤ 1 kW
    Conducto del gas de muestra, calefactado: ≤ 0,3 kW
    Funciones de control

    Autocomprobación automática (punto cero, suciedad, desviación del dispositivo de medición)

    Valores límite del grado de suciedad: a partir del 30%, advertencia; a partir del 40%, fallo

    Prueba manual de linealidad mediante filtro de referencia

    Opciones

    Soporte de montaje FWE200DH

    Regeneración del aire

    Regeneración del agua

    Conducto del gas de muestra, calefactado

    Recalentador de aire

  • Unidad de aire de barrido SLV7-1, 2BH1100, monofásica

    Unidad de aire de barrido SLV7-1, 2BH1100, monofásica

    Caudal de gases
    30 m³/h ... 40 m³/h
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +45 °C
    Temperatura de aspiración para el aire de lavado
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP54
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    16 kg
    Suministro de energía
    Tensión230 V / 115 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de lavado40 mm
    Funciones de controlControlador de presión (punto de conmutación –35 hPa)
    Componentes integradosFiltro de dos etapas, tipo Europiclon, capacidad de polvo de 200 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba