Contacto
Comentarios

Sistemas de medición de polvo por luz dispersa
DUSTHUNTER SP30

Medición inteligente. Reducción de costes.

Ventajas para el cliente

  • Medición de polvo precisa, con independencia de la velocidad del gas o la carga de las partículas
  • Transmisión de datos sin complicaciones a través de Modbus® y salida analógica directamente desde el sensor
  • Uso muy versátil gracias a la posibilidad de configurar varios campos de medición
  • Dos curvas de calibración para la conmutación en diferentes fuentes de polvo
  • No se requiere unidad de aire de barrido externa, ya que hay una integrada en el equipo (opcional)
  • Gran capacidad de adaptación debido a las diferentes opciones de montaje
  • Costes y esfuerzo de mantenimiento bajos gracias a la autovigilancia

Indicación: Los dispositivos de análisis listados a continuación están configurados completos y disponibles con un plazo de entrega corto. Además, pueden suministrarse múltiples configuraciones de dispositivos – también específicas para clientes – por solicitud. Nuestra organización comercial regional le asesorará en la elección de la configuración adecuada para sus equipos.

Visión general

Medición inteligente. Reducción de costes.

El DUSTHUNTER SP30 es un dispositivo de medición para detectar con fiabilidad concentraciones de polvo de muy pequeñas a muy altas. La medición se basa en el método de dispersión de la luz hacia adelante y es independiente de la velocidad del gas y la carga de las partículas. La supervisión automática de punto cero y punto de referencia garantiza una elevada exactitud.

Gracias a su diseño compacto, el DUSTHUNTER SP30 está disponible como dispositivo de medición autónomo, pero también como alternativa con unidad de aire de barrido y unidad de control MCU integradas para funciones ampliadas. La instalación se realiza desde un lado del conducto, con posibilidad de elegir entre varias opciones de montaje y longitudes de sonda. Este dispositivo de medición ofrece una gran versatilidad de uso, p. ej., para la optimización de procesos o la supervisión y el diagnóstico inteligente de filtros.

Lo más destacado
  • Dispositivo de medición autónomo, con o sin unidad de control MCU
  • Supervisión automática de punto cero y punto de referencia
  • Unidad de aire de barrido integrada opcional
  • Instalación desde un lado del conducto
  • Estructura robusta y compacta
  • Sin piezas móviles en el conducto

Aplicaciones

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Sistema DUSTHUNTER SP30

    Sistema DUSTHUNTER SP30

    Magnitudes de medidaIntensidad de la luz dispersa, Concentración de polvo (según medición de referencia gravimétrica)
    Principios de mediciónDispersión de la luz hacia adelante
    Región del espectro
    640 nm ... 660 nm
    Láser, Clase de protección 2, potencia < 1 mW
    Rango de medición
    Intensidad de la luz dispersa0 ... 7,5 SI / 0 ... 3.000 SI
    Campos de medición de libre elección; nueve campos de medición preajustados (0 … 7,5/15/45/75/150/225/375/1.000/3.000 SI)
    Tiempo de adquisición (t90)
    0,1 s ... 600 s
    De libre configuración con el software SOPAS ET
    Exactitud
    ± 2 %
    Del valor final del campo de medición
    Temperatura de proceso
    –40 °C ... +220 °C
    Presión de proceso
    Con unidad de aire de barrido integrada–50 hPa ... 10 hPa
    Con unidad externa de aire de barrido–50 hPa ... 30 hPa
    Con aire de instrumentación (por parte del cliente)–50 hPa ... 100 hPa
    Humedad de gas de proceso
    Sin condensación
    Diámetro del canal
    Versión Tri-Clamp, versión de rosca de 1"≥ 150 mm
    Versión de brida≥ 250 mm
    Certificados de conformidadHomologación de tipo TÜV
    Seguridad eléctricaCE
    Funciones de control

    Autocomprobación automática (linealidad, desviación, envejecimiento)

    Prueba manual de linealidad mediante filtro de referencia

    Opciones

    Unidad de control MCU

    Unidad de aire de barrido integrada

    Unidad externa de aire de barrido

  • Unidad de transmisión-recepción DHSP30

    Unidad de transmisión-recepción DHSP30

    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP65
    Salidas analógicas1 Salida:
    0/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Con aislamiento galvánico
    Salidas digitales3 Contactos de relé:
    48 V, 1 A
    Para las señales de estado
    Entradas digitales4 Entradas:
    Para interruptor de mantenimiento externo, control automático de funcionamiento, medición de linealidad, conmutación de curvas de calibración, o supervisión de filtros
    Interfaz de comunicación

    Serie

    Modbus

    Tipo de integración en el bus de campoRS-485
    RTU RS-485
    FunciónPara conectar una unidad de control MCU o como interfaz de servicio técnico
    Número1
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Las dimensiones son variables. Para más detalles consulte los dibujos acotados.
    Peso
    Longitud nominal 180 mm≤ 2,7 kg
    Longitud nominal 280 mm≤ 2,7 kg
    Longitud nominal 435 mm≤ 5 kg
    Longitud nominal 735 mm≤ 6,3 kg
    Todos los datos sobre el peso son sin unidad de aire de barrido integrada
    Suministro de energía
    Tensión24 V DC
    TensiónAlimentación mediante unidad de control MCU o una fuente de alimentación externa
    Consumo de energíaSin unidad de aire de barrido integrada: ≤ 4 W
    Con unidad de aire de barrido integrada: ≤ 30 W
  • Unidad de control MCU-N (opcional)

    Unidad de control MCU-N (opcional)

    DescripciónUnidad para controlar los componentes del sistema y para evaluar y emitir los datos que estos han proporcionado
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP65
    Salidas analógicas1 Salida:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Con aislamiento galvánico; otras dos salidas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0 ... 20 mA
    Sin aislamiento galvánico; otras dos entradas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Salidas digitales5 Contactos de relé:
    + 48 V, 1 A
    Sin potencial; para las señales de estado
    Entradas digitales4 Contactos sin potencial
    Interfaz de comunicación

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Tipo de integración en el bus de campoTCP (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    RTU RS-485 (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    Mediante módulo de interfaz opcional (solo es posible un módulo por MCU)
    FunciónConexión al software SOPAS ET
    Número1
    Indicador
    Pantalla LCD (opcional)
    LED de estado: “Power”, “Failure” y “Maintenance request”
    ManejoMediante pantalla LCD (opcional) o software SOPAS ET
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    ≤ 3,7 kg
    Suministro de energía
    Tensión90 ... 250 V
    TensiónVersión con 24 V CC disponible opcionalmente
    Frecuencia47 ... 63 Hz
    Consumo de energía≤ 15 W
    Opciones

    Módulos de interfaces

    Módulos de E/S

  • Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, trifásica

    Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, trifásica

    DescripciónUnidad para suministro de aire sin polvo para lavar las superficies ópticas
    Caudal de gases
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Con contrapresión de 30 hPa, dependiendo de la presión negativa en el filtro
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +55 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP54
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    18 kg
    Suministro de energía
    Corriente trifásicaΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de lavado40 mm
    Funciones de controlControlador de presión (punto de conmutación –35 hPa)
    Componentes integradosFiltro de dos etapas, tipo Europiclon, capacidad de polvo de 200 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba