- Página de inicio
- Gama de productos
- Dispositivos de medición de polvo
- Sistemas de medición de polvo por luz dispersa
- DUSTHUNTER SP100
Sistemas de medición de polvo por luz dispersa
DUSTHUNTER SP100
Ventajas para el cliente
- Ideal para conductos gruesos o de doble pared
- Idoneidad verificada según la norma EN 15267
- Mantenimiento bajo gracias a la función de autovigilancia y al sistema de control de la suciedad
- Instalación rápida, ya que no se requiere alineación




Visión general
El DUSTHUNTER SP100 es un sistema con idoneidad verificada para medir concentraciones de polvo de muy bajas a medianas con diseño en forma de sonda de medición. Es especialmente idóneo para conductos gruesos o de doble pared, ya que la instalación solo se realiza en un único lateral del conducto. La medición se basa en el método de dispersión de la luz hacia adelante. En el dispositivo están integrados un sistema de comprobación automática del punto cero y del punto de referencia, así como un sistema de control de la suciedad.
- Instalación en un lateral
- Para concentraciones de polvo muy bajas o medias
- Prueba automática de punto cero y punto de referencia
- Control de suciedad
- Sonda de Hastelloy para gases corrosivos disponible
- Para diámetros de conducto de pequeños a medianos
- Versión del equipo para zonas Ex 2/22 o 1/21
Accesorios
spareparts
Aplicaciones
Service & Support
Resumen técnico
Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.
- Sistema DUSTHUNTER SP100
Sistema DUSTHUNTER SP100
Magnitudes de medida Intensidad de la luz dispersa, Concentración de polvo (según medición de referencia gravimétrica) Magnitudes de medida homologadas Intensidad de la luz dispersa Principios de medición Dispersión de la luz hacia adelante Región del espectro 640 mm ... 660 mm
Láser, Clase de protección 2, potencia < 1 mWRango de medición Concentración de polvo 0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ Disponibilidad de campos de medición superiores, previa solicitud Campos de medición certificados Concentración de polvo 0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ Tiempo de adquisición (t90) 1 s ... 600 s
De ajuste libreExactitud ≤ 2 %
Del valor final del campo de mediciónTemperatura de proceso Ejecución estándar DHSP-T2xx –40 °C ... +220 °C Ejecución para altas temperaturas DHSP-T4xx –40 °C ... +400 °C Presión de proceso Con unidad de control MCU-P –50 hPa ... 10 hPa Con unidad externa de aire de barrido –50 hPa ... 30 hPa Con aire de instrumentación (por parte del cliente) –100 hPa ... 100 hPa Humedad de gas de proceso Sin condensación Diámetro del canal ≥ 0,25 m Certificados de conformidad Homologado para instalaciones sujetas a licencia
2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV])
2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV])
27. BImSchV
Instrucciones técnicas para la calidad del aire (TA Luft)
EN 15267
EN 14181
MCERTS
2010/75/UE
Conforme a U.S. EPA PS-11
Seguridad eléctrica CE Funciones de control Autocomprobación automática (linealidad, suciedad, desviación, envejecimiento)
Valores límite del grado de suciedad: a partir del 30%, advertencia; a partir del 40%, fallo
Prueba manual de linealidad mediante filtro de referencia
- Unidad de transmisión-recepción DHSP-Txxx
Unidad de transmisión-recepción DHSP-Txxx
Temperatura ambiente –40 °C ... +60 °C Seguridad eléctrica CE Tipo de protección IP66 Dimensiones (An x Al x Pr) Las dimensiones son variables. Para más detalles consulte los dibujos acotados. Peso Longitud nominal 435 mm ≤ 6,5 kg Longitud nominal 735 mm ≤ 7,8 kg Longitud nominal 1.035 mm ≤ 9,5 kg Longitud nominal 1.335 mm ≤ 11 kg Suministro de energía Tensión 24 V Tensión Alimentación mediante unidad de control Consumo de energía ≤ 4 W
- Unidad de control MCU-N
Unidad de control MCU-N
Descripción Unidad para controlar los componentes del sistema y para evaluar y emitir los datos que estos han proporcionado Temperatura ambiente –40 °C ... +60 °C Seguridad eléctrica CE, Clase de protección I Tipo de protección IP66 Salidas analógicas 1 Salida:
0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
Con aislamiento galvánico; otras dos salidas si se usan módulos de E/S (opcional)Entradas analógicas 2 Entradas:
0 ... 20 mA, 110 Ω
Sin aislamiento galvánico; otras dos entradas si se usan módulos de E/S (opcional)Salidas digitales 5 Contactos de relé:
48 V, 1 A
Sin potencial; para las señales de estadoEntradas digitales 4 Contactos sin potencial Interfaz de comunicación Modbus
PROFIBUS DP
Ethernet
Tipo de integración en el bus de campo TCP (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU) RTU RS-485 (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU) Mediante módulo de interfaz opcional (solo es posible un módulo por MCU) Función Conexión al software SOPAS ET o servidor OPC Número 1 Indicador Pantalla LCD LED de estado: “Power”, “Failure” y “Maintenance request” Manejo Mediante pantalla LCD o software SOPAS ET Dimensiones (An x Al x Pr) 210 mm x 340 mm x 120 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.) Peso ≤ 3,7 kg Suministro de energía Tensión 90 ... 250 V Tensión Versión con 24 V CC disponible opcionalmente Frecuencia 47 ... 63 Hz Consumo de energía ≤ 50 W Opciones Módulos de interfaces
Módulos de E/S
- Unidad de control MCU-P
Unidad de control MCU-P
Descripción Unidad para controlar los componentes del sistema y para evaluar y emitir los datos que estos han proporcionado. Con unidad de aire de lavado integrada. Caudal de gases ≤ 20 m³/h Temperatura ambiente –40 °C ... +45 °C
Temperatura de aspiración para el aire de lavadoSeguridad eléctrica CE, Clase de protección I Tipo de protección IP66 Salidas analógicas 1 Salida:
0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
Con aislamiento galvánico; otras dos salidas si se usan módulos de E/S (opcional)Entradas analógicas 2 Entradas:
0 ... 20 mA, 110 Ω
Sin aislamiento galvánico; otras dos entradas si se usan módulos de E/S (opcional)Salidas digitales 5 Contactos de relé:
48 V, 1 A
Sin potencial; para las señales de estadoEntradas digitales 4 Contactos sin potencial Interfaz de comunicación Modbus
PROFIBUS DP
Ethernet
Tipo de integración en el bus de campo TCP (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU) RTU RS-485 (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU) Mediante módulo de interfaz opcional (solo es posible un módulo por MCU) Función Conexión al software SOPAS ET o servidor OPC Número 1 Indicador Pantalla LCD LED de estado: “Power”, “Failure” y “Maintenance request” Manejo Mediante pantalla LCD o software SOPAS ET Dimensiones (An x Al x Pr) 300 mm x 455 mm x 220 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.) Peso ≤ 13,5 kg Suministro de energía Tensión 90 ... 250 V Tensión Versión con 24 V CC disponible opcionalmente Frecuencia 47 ... 63 Hz Consumo de energía ≤ 70 W Opciones Módulos de interfaces
Módulos de E/S
- Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, trifásica
Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, trifásica
Descripción Unidad para suministro de aire sin polvo para lavar las superficies ópticas Caudal de gases 38 m³/h ... 63 m³/h
Con contrapresión de 30 hPa, dependiendo de la presión negativa en el filtroTemperatura ambiente –40 °C ... +55 °C Seguridad eléctrica CE Tipo de protección IP54 Dimensiones (An x Al x Pr) 550 mm x 550 mm x 257 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.) Peso 18 kg Suministro de energía Corriente trifásica Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W Conexiones de gas auxiliar Aire de lavado 40 mm Funciones de control Controlador de presión (punto de conmutación –35 hPa) Componentes integrados Filtro de dos etapas, tipo Europiclon, capacidad de polvo de 200 g