Contacto
Comentarios

Sistemas de medición de polvo por luz dispersa
DUSTHUNTER SB50

El sistema de medición de polvo mediante luz dispersa hacia atrás

Ventajas para el cliente

  • Instalación, puesta en servicio y manejo sencillos
  • Medición con independencia de la velocidad del gas, la humedad y la carga de las partículas
  • Mantenimiento bajo gracias a la función de autovigilancia

Visión general

El sistema de medición de polvo mediante luz dispersa hacia atrás

El DUSTHUNTER SB50 es un sistema que ha sido diseñado para medir concentraciones de polvo de bajas a medianas en aplicaciones exigentes, como, por ejemplo, en gases calientes o agresivos. La medición se basa en el método de dispersión de la luz hacia atrás. La instalación se realiza en un único lado del conducto, con posibilidad de elegir entre dos profundidades de penetración diferentes. La radiación de fondo se compensa automáticamente, por lo que no es necesario ningún absorbedor de luz.

Lo más destacado
  • Para concentraciones de polvo de bajas a medianas
  • Instalación en un lateral
  • Prueba automática de punto cero y punto de referencia
  • Compensación automática de la radiación de fondo, por lo que no es necesario ningún absorbedor de luz
  • Para diámetros de conducto de medianos a grandes

Accesorios

spareparts

Aplicaciones

Service & Support

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Sistema DUSTHUNTER SB50

    Sistema DUSTHUNTER SB50

    Magnitudes de medidaIntensidad de la luz dispersa, Concentración de polvo (según medición de referencia gravimétrica)
    Principios de mediciónDispersión de la luz hacia atrás
    Región del espectro
    640 nm ... 660 nm
    Láser, Clase de protección 2, potencia < 1 mW
    Rango de medición
    Concentración de polvo0 ... 20 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Disponibilidad de campos de medición superiores, previa solicitud
    Tiempo de adquisición (t90)
    1 s ... 600 s
    De ajuste libre
    Exactitud
    ± 2 %
    Del valor final del campo de medición
    Temperatura de proceso
    –40 °C ... +600 °C
    Presión de proceso
    Con unidad de control MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Con unidad externa de aire de barrido–50 hPa ... 30 hPa
    Humedad de gas de proceso
    Sin condensación
    Diámetro del canal
    ≥ 500 mm
    Seguridad eléctricaCE
    Funciones de control

    Autocomprobación automática (linealidad, desviación, envejecimiento)

    Prueba manual de linealidad mediante filtro de referencia

  • Unidad de transmisión-recepción DHSB-T00/-T01

    Unidad de transmisión-recepción DHSB-T00/-T01

    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    265 mm x 274 mm x 692 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    ≤ 9 kg
    Suministro de energía
    Tensión24 V
    TensiónAlimentación mediante unidad de control
    Consumo de energía≤ 4 W
  • Unidad de control MCU-N

    Unidad de control MCU-N

    DescripciónUnidad para controlar los componentes del sistema y para evaluar y emitir los datos que estos han proporcionado
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Salidas analógicas1 Salida:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Con aislamiento galvánico; otras dos salidas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0 ... 20 mA
    Sin aislamiento galvánico; otras dos entradas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Salidas digitales5 Contactos de relé:
    + 48 V, 1 A
    Sin potencial; para las señales de estado
    Entradas digitales4 Contactos sin potencial
    Interfaz de comunicación

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Tipo de integración en el bus de campoTCP (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    RTU RS-485 (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    Mediante módulo de interfaz opcional (solo es posible un módulo por MCU)
    FunciónConexión al software SOPAS ET o servidor OPC
    Número1
    Indicador
    Pantalla LCD (opcional)
    LED de estado: “Power”, “Failure” y “Maintenance request”
    ManejoMediante pantalla LCD (opcional) o software SOPAS ET
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    ≤ 3,7 kg
    Suministro de energía
    Tensión90 ... 250 V
    TensiónVersión con 24 V CC disponible opcionalmente
    Frecuencia47 ... 63 Hz
    Consumo de energía≤ 15 W
    Opciones

    Módulos de interfaces

    Módulos de E/S

  • Unidad de control MCU-P

    Unidad de control MCU-P

    DescripciónUnidad para controlar los componentes del sistema y para evaluar y emitir los datos que estos han proporcionado. Con unidad de aire de lavado integrada.
    Caudal de gases
    ≤ 20 m³/h
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +45 °C
    Temperatura de aspiración para el aire de lavado
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Salidas analógicas1 Salida:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Con aislamiento galvánico; otras dos salidas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0 ... 20 mA
    Sin aislamiento galvánico; otras dos entradas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Salidas digitales5 Contactos de relé:
    + 48 V, 1 A
    Sin potencial; para las señales de estado
    Entradas digitales4 Contactos sin potencial
    Interfaz de comunicación

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Tipo de integración en el bus de campoTCP (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    RTU RS-485 (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    Mediante módulo de interfaz opcional (solo es posible un módulo por MCU)
    FunciónConexión al software SOPAS ET o servidor OPC
    Número1
    Indicador
    Pantalla LCD (opcional)
    LED de estado: “Power”, “Failure” y “Maintenance request”
    ManejoMediante pantalla LCD (opcional) o software SOPAS ET
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    ≤ 13,5 kg
    Suministro de energía
    Tensión90 ... 250 V
    TensiónVersión con 24 V CC disponible opcionalmente
    Frecuencia47 ... 63 Hz
    Consumo de energía≤ 70 W
    Opciones

    Módulos de interfaces

    Módulos de E/S

  • Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, trifásica

    Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, trifásica

    DescripciónUnidad para suministro de aire sin polvo para lavar las superficies ópticas
    Caudal de gases
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Con contrapresión de 30 hPa, dependiendo de la presión negativa en el filtro
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +55 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP54
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    18 kg
    Suministro de energía
    Corriente trifásicaΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de lavado40 mm
    Funciones de controlControlador de presión (punto de conmutación –35 hPa)
    Componentes integradosFiltro de dos etapas, tipo Europiclon, capacidad de polvo de 200 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba