Contacto
Comentarios

Sistemas de medición de polvo por luz dispersa
DUSTHUNTER SB30

Medición continua de concentraciones de polvo pequeñas y medianas

Ventajas para el cliente

  • Instalación, puesta en servicio y manejo sencillos
  • Medición acreditada, con independencia de la velocidad del gas, la humedad y la carga de las partículas
  • Su montaje sencillo en un lateral hace que resulte muy rentable; no es necesario ningún tipo de alineación
  • Mantenimiento muy bajo gracias a la función de autovigilancia
  • Mensajes de mantenimiento en función de la necesidad

Visión general

Medición continua de concentraciones de polvo pequeñas y medianas

El DUSTHUNTER SB30 es un sistema diseñado para medir concentraciones de polvo pequeñas y medianas, por ejemplo, en gases calientes o agresivos. La medición se basa en el principio de medición acreditado de retrodispersión luminosa. La instalación es muy sencilla y solo es necesario hacerla en un lateral del conducto. Para adaptar el sistema de medición a los diferentes diámetros de conducto, se puede elegir entre dos profundidades de penetración diferentes.

Lo más destacado
  • Para concentraciones de polvo de bajas a medianas
  • Instalación sencilla en un lateral
  • Prueba automática de punto cero y punto de referencia
  • Para diámetros de conducto de medianos a grandes

Accesorios

spareparts

Aplicaciones

Service & Support

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Sistema DUSTHUNTER SB30

    Sistema DUSTHUNTER SB30

    Magnitudes de medidaIntensidad de la luz dispersa, Concentración de polvo (según medición de referencia gravimétrica)
    Principios de mediciónDispersión de la luz hacia atrás
    Región del espectro
    640 nm ... 660 nm
    Láser, Clase de protección 2, potencia < 1 mW
    Rango de medición
    Intensidad de la luz dispersa0 ... 30 SI / 0 ... 3.000 SI
    Campos de medición de libre elección; tres campos de medición preajustados (0 ... 30/500/3.000 ID)
    Tiempo de adquisición (t90)
    1 s ... 600 s
    De libre configuración con el software SOPAS ET
    Exactitud
    ± 2 %
    Del valor final del campo de medición
    Temperatura de proceso
    –40 °C ... +600 °C
    Presión de proceso
    Con unidad de control MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Con unidad externa de aire de barrido–50 hPa ... 30 hPa
    Diámetro del canal
    ≥ 500 mm
    Certificados de conformidad

    Homologación de tipo TÜV

    Conforme a EPA China

    Seguridad eléctricaCE
    Salidas analógicas1 Salida:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Funciones de control

    Autocomprobación automática (linealidad, desviación, envejecimiento)

    Prueba manual de linealidad mediante filtro de referencia

    Opciones

    Unidad de control MCU

    Unidad de control SCU

    Unidad externa de aire de barrido

  • Unidad de transmisión-recepción DHSB-T30

    Unidad de transmisión-recepción DHSB-T30

    DescripciónUnidad analizadora del sistema de medición
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Salidas analógicas1 Salida:
    0/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Con aislamiento galvánico
    Salidas digitales3 Contactos de relé:
    + 48 V, 1 A
    Para las señales de estado
    Entradas digitales2 Contactos sin potencial:
    Para interruptor de mantenimiento externo, autocomprobación automática o medición de linealidad
    Interfaz de comunicación

    Serie

    Bus CAN

    Tipo de integración en el bus de campoRS-485
    FunciónPara conectar una unidad de control MCU o como interfaz de servicio técnico
    Para conectar una unidad de control SCU
    Número1
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    265 mm x 265 mm x 295 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    7 kg
    Suministro de energía
    Tensión24 V
    TensiónAlimentación mediante unidad de control MCU o una fuente de alimentación externa
    Consumo de energía≤ 4 W
  • Unidad de control MCU-N

    Unidad de control MCU-N

    DescripciónUnidad para controlar los componentes del sistema y para evaluar y emitir los datos que estos han proporcionado
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Salidas analógicas1 Salida:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Con aislamiento galvánico; otras dos salidas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0 ... 20 mA
    Sin aislamiento galvánico; otras dos entradas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Salidas digitales5 Contactos de relé:
    + 48 V, 1 A
    Sin potencial; para las señales de estado
    Entradas digitales4 Contactos sin potencial
    Interfaz de comunicación

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Tipo de integración en el bus de campoTCP (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    RS-485 (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    Mediante módulo de interfaz opcional (solo es posible un módulo por MCU)
    FunciónConexión al software SOPAS ET o servidor OPC
    Número1
    Indicador
    Pantalla LCD (opcional)
    LED de estado: “Power”, “Failure” y “Maintenance request”
    ManejoMediante pantalla LCD (opcional) o software SOPAS ET
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    ≤ 3,7 kg
    Suministro de energía
    Tensión90 ... 250 V
    TensiónVersión con 24 V CC disponible opcionalmente
    Frecuencia47 ... 63 Hz
    Consumo de energía≤ 15 W
    Opciones

    Módulos de interfaces

    Módulos de E/S

  • Unidad de control MCU-P

    Unidad de control MCU-P

    DescripciónUnidad para controlar los componentes del sistema y para evaluar y emitir los datos que estos han proporcionado. Con unidad de aire de lavado integrada.
    Caudal de gases
    ≤ 20 m³/h
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +45 °C
    Temperatura de aspiración para el aire de lavado
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Salidas analógicas1 Salida:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Con aislamiento galvánico; otras dos salidas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0 ... 20 mA
    Sin aislamiento galvánico; otras dos entradas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Salidas digitales5 Contactos de relé:
    + 48 V, 1 A
    Sin potencial; para las señales de estado
    Entradas digitales4 Contactos sin potencial
    Interfaz de comunicación

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Tipo de integración en el bus de campoTCP (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    RS-485 (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    Mediante módulo de interfaz opcional (solo es posible un módulo por MCU)
    FunciónConexión al software SOPAS ET o servidor OPC
    Número1
    Indicador
    Pantalla LCD (opcional)
    LED de estado: “Power”, “Failure” y “Maintenance request”
    ManejoMediante pantalla LCD (opcional) o software SOPAS ET
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    ≤ 13,5 kg
    Suministro de energía
    Tensión90 ... 250 V
    TensiónVersión con 24 V CC disponible opcionalmente
    Frecuencia47 ... 63 Hz
    Consumo de energía≤ 70 W
    Opciones

    Módulos de interfaces

    Módulos de E/S

  • Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, trifásica

    Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, trifásica

    DescripciónUnidad para suministro de aire sin polvo para lavar las superficies ópticas
    Caudal de gases
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Con contrapresión de 30 hPa, dependiendo de la presión negativa en el filtro
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +55 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP54
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    18 kg
    Suministro de energía
    Corriente trifásicaΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de lavado40 mm
    Funciones de controlControlador de presión (punto de conmutación –35 hPa)
    Componentes integradosFiltro de dos etapas, tipo Europiclon, capacidad de polvo de 200 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba