Sistemas de medición de polvo por luz dispersa
Combiprobe CP100

Medición combinada de polvo, flujo volumétrico, presión y temperatura

Ventajas para el cliente

  • Solución completa fácil de instalar para la detección de las emisiones de polvo y las magnitudes de referencia en términos de emisión del flujo volumétrico, la presión y la temperatura
  • Costes de explotación bajos gracias a los largos intervalos de mantenimiento de los dispositivos de medición
  • Componentes duraderos y fiables
  • Sistema de medición de polvo por luz dispersa y sistema de medición de flujo volumétrico conforme a EN 15267

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

Visión general

Medición combinada de polvo, flujo volumétrico, presión y temperatura

El Combiprobe CP100 combina un medidor de polvo por el método de luz dispersa DUSTHUNTER SP100 con medidor de flujo volumétrico FLOWSIC100 PR en una brida de montaje. Un transmisor de presión y un termómetro de resistencia completan la sonda combinada. Para medir la concentración de polvo, el flujo volumétrico, la presión y la temperatura, el Combiprobe CP100 necesita únicamente un orificio de montaje en la chimenea. De este modo el esfuerzo de instalación es claramente inferior al de la instalación de los distintos componentes por separado.

Lo más destacado
  • No es necesario ningún tipo de ajuste mecánico
  • Autocomprobación mediante un ciclo de control automático
  • Configuración sencilla de parámetros y manejo mediante un software cómodo
  • Para temperaturas de gas de hasta 200 °C
  • Para chimeneas con diámetro interior a partir de 0,7 m

Accesorios

Piezas de repuesto

Aplicaciones

Service & Support

Resumen técnico

 
  • Sistema Combiprobe CP100

    Sistema Combiprobe CP100

    Magnitudes de medidaConcentración de polvo (según medición de referencia gravimétrica), Velocidad del gas, Presión del gas, Temperatura del gas
    Rango de medición
    Concentración de polvo0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Velocidad del gas0 ... ± 40 m/s / 0
    Presión de gas absoluta800 ... 1.200 hPa
    Temperatura del gas–50 ... +400 °C
    Tiempo de adquisición (t90)
    DUSTHUNTER SP1001 s ... 600 s
    De ajuste libre
    FLOWSIC100 PR1 s ... 300 s
    De ajuste libre
    Incertidumbre de medición
    Concentración de polvo± 2 %
    Del valor final del campo de medición
    Velocidad del gas± 0,1 m/s
    Presión del gas± 1 %
    Temperatura del gas± 0,5 %
    Temperatura de proceso
    –20 °C ... +200 °C
    Presión de proceso
    –70 hPa ... 10 hPa
    Humedad de gas de proceso
    Sin condensación
    Diámetro del canal
    ≥ 0,75 m
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +60 °C
    Temperatura de aspiración para el aire de lavado–20 °C ... +45 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    DUSTHUNTER SP100IP66
    FLOWSIC100 PRIP65
    Sensor de presión, sensor de temperaturaIP54
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    375 mm x 947 m x 1.318 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    DUSTHUNTER SP1007,8 kg
    FLOWSIC100 PR7,2 kg
    Sensor de presión0,2 kg
    Sensor de temperatura1,3 kg
    Suministro de energía
    TensiónDUSTHUNTER SP100, FLOWSIC100 PR 24 V DC
    Sensor de presión, sensor de temperatura 10 V DC ... 30 V DC
    Consumo de energíaDUSTHUNTER SP100, FLOWSIC100 PR: ≤ 70 W
    Sensor de presión, sensor de temperatura: ≤ 1 W
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas