Cuatro dimensiones tecnológicas de los sensores inteligentes:

Detección mejorada

 

La tecnología de detección mejorada le ofrece resultados de detección y medición fiables lo que significa efectos directos positivos en la disponibilidad de la instalación.

 

Los Smart Sensors reconocen automáticamente los fallos que se presentan durante el funcionamiento y los contrarrestan de forma activa. Ayudan activamente al instalador a encontrar el punto de trabajo óptimo a medida que se instalan. Además, muchos Smart Sensors ofrecen diferentes modos de funcionamiento, incluyendo el ajuste totalmente manual de los parámetros de detección o medición, para que puedan adaptarse de forma dinámica a las tareas existentes si fuera necesario.

Site map

Detección mejorada: el valor añadido para su aplicación

Ajustes avanzados

  • Detección de objetos segura y fiable para obtener los mejores resultados de medición
  • Adaptación individual y rápida a cualquier aplicación hasta el modo manual
  • Procesos de producción estables
  • Protección contra manipulación mediante desactivación selectiva de los elementos de mando

Detección fiable y precisa de marcas de impresión

Modos de funcionamiento predefinidos para aplicaciones exigentes

  • Puesta en servicio rápida y sencilla
  • Detección de objetos fiable, incluso en aplicaciones exigentes
  • Conocimientos sobre aplicaciones de SICK disponibles con un solo clic

Ajuste flexible del sensor para la detección de objetos transparentes

Compensación de interferencias sencilla

  • Prevención de fallos de funcionamiento 
  • Detección de objetos fiable, incluso en aplicaciones exigentes
  • Señales de sensor estables y fiables

Detección fiable y económica de embalajes secundarios en entornos difíciles

Retroalimentación de instalación

  • Ajuste y puesta en servicio rápidos
  • Prevención del funcionamiento no deseado del sensor en el rango límite

Detección precisa de marcas de impresión

SICK Smart Sensors Enhanced Sensing Simplified commissioning and process transparency

Puesta en servicio sencilla y transparencia en los procesos

  • Capacidad de medición de las posiciones de intervención en el campo de protección
  • La salida de la potencia de señal durante el funcionamiento señaliza puntualmente cuándo es necesario una limpieza o una nueva alineación
  • Las interrupciones accidentales del campo de protección se detectan y las interrupciones necesarias debido al material suministrado dan pistas sobre la duración del ciclo y posibles potenciales de optimización.

Puesta en servicio y configuración sencillas sin necesidad de software que ahorran tiempo y costes