La automatización altamente tecnificada requiere una detección de objetos inteligente. Independientemente del grado de complejidad de sus necesidades, las fotocélulas de SICK representan una solución fiable para amplios campos de aplicación con los más diversos niveles de exigencia. Gracias a SIRIC®, el circuito integrado para aplicaciones específicas (ASIC) de SICK, estos dispositivos detectan cualquier objeto incluso cuando las condiciones del entorno son difíciles y tienen una importancia crítica.
Nuestros estándares de calidad, superiores a los que se aplican habitualmente en el mercado, garantizan un alto nivel de fiabilidad e incrementan la productividad de las máquinas. Gracias a la gran selección de carcasas, formatos y principios de detección, SICK le ofrece el sensor idóneo para cada diseño de máquina.
Nuestros puntos fuertes
Detección completa
Gracias a SIRIC, el circuito integrado para aplicaciones específicas (ASIC) de SICK, las fotocélulas de SICK son capaces de reconocer objetos de diferente tipología y composición.
Todas las condiciones, todos los estándares
Para cualquier tipo de máquina
Comunicación inteligente
Gama completa y adaptada a sus necesidades
La amplia gama de fotocélulas de SICK cubre el espectro completo de las aplicaciones industriales estándar. Y por si no fuera suficiente para lograr la solución idónea, las fuentes de luz y los principios de detección se pueden personalizar, a petición, según las características especiales de los objetos, como el material, la superficie o la forma.