Contacto
Comentarios

Fiabilidad de detección con tecnologías innovadoras

NextGen optical expert icon

Las fotocélulas de las gamas de productos W16 y W26 incorporan de serie potentes tecnologías. Una amplia gama de funciones innovadoras permite la detección fiable de objetos reflectantes, irregulares, perforados, transparentes y despolarizantes:

NextGen TwinEye icon

 

 

Tecnología TwinEye

TwinEye-Technology ofrece la máxima seguridad de funcionamiento cuando se trata de detectar objetos brillantes, reflectantes o incluso de color negro intenso: dos receptores en un sensor garantizan una fiabilidad de detección varias veces superior. El sensor no cambiará el estado de conmutación hasta que los dos receptores hayan llegado al mismo resultado de detección. Esto permite a las fotocélulas W16 y W26 detectar con fiabilidad superficies irregulares, además de superficies de alto brillo y gran contraste.
NextGen LineSpot icon

 

Tecnología LineSpot

La tecnología LineSpot garantiza una alta fiabilidad de detección para objetos perforados, estructurados o irregulares. El spot, ampliado a la línea, permite la comunicación óptica, sin que discontinuidades tales como huecos o estructuras superficiales distintas sean un problema.

NextGen ClearSens image

 

 

Tecnología ClearSens

La tecnología ClearSens garantiza el máximo control de objetos transparentes como botellas de vidrio o láminas. El modo de detección apropiado puede ajustarse directamente en el dispositivo, en función de las propiedades del objeto y de la atenuación. Si el reflector o la pantalla frontal del sensor se ensucian, la fotocélula ajusta automáticamente sus umbrales de conmutación gracias a la función AutoAdapt, ofreciendo, así, siempre la máxima fiabilidad de detección.

Más sensores con ClearSens

NextGen optofilter image

 

 

Optofilter

Las nuevas fotocélulas cuentan con una elevada insensibilidad a la luz ambiental, por lo que son inmunes a los LED o a las reflexiones de los chalecos reflectantes. También son adecuadas para la detección fiable de objetos despolarizantes como contenedores envueltos en lámina o cintas adhesivas de embalajes. Las señales recibidas son similares en estos casos a las del reflector, lo que podría dar lugar a conmutaciones erróneas en las tecnologías convencionales.

¿Tiene alguna pregunta o necesita asesoramiento personalizado?

Póngase en contacto con nosotros 

Arriba